La technologie agit sur la sûreté
Cela a posé un certain nombre de contraintes techniques puisque la hauteur de la cheminée a dû, par rapport à sa taille originale de 36 m, être augmentée à 46 mètres pour satisfaire les recommandations légales courantes. Cette extension a été réalisée en insérant un tube d'échappement, adapté à n'importe quel type de fumée, sur le dessus de la cheminée.
La forme de la cheminée a également été étudiée pour que la structure soit autonome étant localisée dans un secteur piétonnier ouvert du nouveau campus universitaire. La sécurité a donc été une considération très importante. Cependant, la cheminée a une structure porteuse faible faite en maçonnerie de moins de 15 cm de profondeur, ce qui pourrait causer des balancements lors de vents forts et occasionner des efforts inacceptables.