ICP-Type Signal Conditioning Module
Le module de traitement de signal ICP (EICP) de SoMat est un élément de la famille des conditionneurs de signal pour les couches eDAQ et eDAQlite HLS.
Somat ELCOM - Somat eDAQlite Vehicle Network Communications Layer
Please note: HBM has made the difficult decision to discontinue eDAQ, eDAQXR, eDAQ-lite, and eDAQXR-lite platforms at the end of 2020 as the efforts to maintain the technology base for these products have become unsustainable. Click here for more information including last time buy opportunities as well as information on other options for rugged mobile data acquisition.
Cliquez ici pour télécharger les fichiers software de l'eDAQlite

Le module de traitement de signal ICP (EICP) de SoMat est un élément de la famille des conditionneurs de signal pour les couches eDAQ et eDAQlite HLS.

Les clés d'écrou M8 de SoMat (HDW-0034-00) fonctionnent avec les capteurs M8 de SoMat et les câbles de prolongation pour eDAQ et eDAQlite.

Le module de contrainte SMART de SoMat (SMSTRB4-xxx) est une partie de la famille des conditionneurs de signal pour les couches eDAQ et eDAQlite HLS. Le module SMART pour les mesures de contrainte fournit à l'excellent conditionnement de signal provenant de jauges de contrainte montées en ¼, ½ et pont complet.

Le module SMART pour thermocouples de SoMat (SMITC) est une partie de la famille des conditionneurs de signal pour les couches eDAQ et eDAQlite HLS.

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-0.4 de SoMat (SAC-EXT-MF-0.4) est un cordon pré-moulé de 0.4m de haute qualité avec des connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-10 de SoMat (SAC-EXT-MF-10) est un cordon-connecteur pré-moulé de 10m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-15 de SoMat (SAC-EXT-MF-15) est un cordon-connecteur pré-moulé de 15m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Le câble de prolongation de SoMat (SAC-EXT-MF-2) est un cordon-connecteur pré-moulé de 2m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-5 de SoMat (SAC-EXT-MF-5) est un cordon-connecteur pré-moulé 5 m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat

Le câble capteur de SoMat (SAC-TRAN-MP-10) est un cordon-connecteur pré-moulé 10 m de haute qualité avec des fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

Le câble de capteur de SoMat (SAC-TRAN MP-2) est un cordon-connecteur pré-moulé 2 m de haute qualité avec les fils tressés étamés pour le câblage du capteur.