Kee Safety utilise QuantumX dans le développement de ses produits
L’entreprise Kee Safety, spécialiste en sécurité dont le siège est en Grande-Bretagne, emploie une série de produits HBM pour s'assurer que son dernier Equipement de Protection individuelle (PPE : Personal Protection Equipment) soit bien conforme à la norme européenne 795:1997. Il s’agit en autre de systèmes d’ancrage assurant la protection des ouvriers travaillant en hauteur contre les risques de chute.
Dans le cadre de la recherche et développement de son produit KeeLine, la ligne de vie horizontale, Kee safety utilise le Quantum MX840A de HBM, les capteurs de force U9B et le logiciel catman®Easy, pour effectuer des essais dynamiques de sauts et des essais statiques sur les toits équipés de son usine.
Système de protection individuelle par câble
KeeLine® est un système de protection personnelle construit sur le principe d’un câble de qualité de 8 millimètres en acier inoxydable 316 avec des supports électro-polis et les voyageurs détachables pour assurer une protection flexible en continu à la taille jusqu'à trois utilisateurs. Le système convient à l’assujettissement sur des toits ou des applications horizontales au-dessus de structures.
Il a été conçu pour des équipes d’ouvriers effectuant des tâches d'entretien essentielles sur les toits et comporte un amortisseur intégré qui réduit au minimum les charges à un niveau acceptable à la fois pour l'utilisateur et la structure en cas d'une chute. L'amortisseur intégré permet au système KeeLine d'être installé sur toutes les constructions modernes et légères de toitures avec aucune ou un minimum des pénétrations.
Solution HBM immédiatement disponible
Scott Bennett, directeur de la qualité chez Kee Safety, explique « nous avons choisi l'équipement HBM parce qu'ils nous ont donné une solution disponible immédiatement à la fois pour le matériel et plus primordial le logiciel. Une particularité attractive du logiciel était sa capacité de filtrer les données à 60Hz ce dont nous avions besoin pour nos essais dynamiques. »
Le MX840A de HBM est un amplificateur universel et compact de 8 voies qui peut fonctionner jusqu'à 15 types différents de capteur sur chaque voie. Chacune des huit entrées permet une conversion analogique-numérique de 24 bit et l’appareil assure une acquisition synchronisée des données avec un taux d'échantillonnage jusqu'à 19.2kHz. Les entrées sont électriquement isolées pour assurer une haute précision de la mesure.
Le U9B est un capteur de force miniature travaillant en compression et traction. Il est construit en acier inoxydable et il se décline en dix plages de mesure jusqu'à 0-50kN. Il s’intègre principalement dans les lignes d’assemblage et les processus de fabrication où il n'y a pas beaucoup d'espace disponible pour le montage. Cette chaine de mesure est complétée par le logiciel très intuitifcatman®Easy également de HBM pour une acquisition simple et la visualisation des données de mesure.
Bennett ajoute, « En termes de technologie, l’utilisation l'équipement HBM a été un succès complet et a ostensiblement jouer sur l’amélioration de nos produits et désormais nous utilisons également l'équipement de mesure pour tester régulièrement tout au long de l'année nos autres dispositifs PPE, »