La X280 est une colle résine époxy. Comme les colles à froid elle est très facile à utiliser et peut être appliqué sans effort et à moindre coût. Elle polymérise à température ambiante. La X280 est adaptée aux surfaces absorbantes et lisses.
Le contenu d'une boîte comprte: 6 pochettes doubles de 10 g = 60 g (valables pour à peu près 100 jauges d'extensométrie).
Les accessoires suivants sont inclus dans le paquet:
- Godets de mélange
- Feuilles de Polytétrafluoroéthène
- Garnitures de pression
- Spatules
- Bande résistante à la chaleur
- Manuel d'utilisation et fiche de sécurité
Caractéristiques principales:
- Collage à froid mais température d'utilisation jusqu'à +200°C
- Pour surfaces absorbantes et lisses
Safety Data Sheets for X280-A Adhesive
Safety Data Sheets for X280-B Adhesive
Documents
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instructions d’utilisation | ||||
X280 - Instructions d'emploi | English, German, Français | |||
Instructions de sécurité | ||||
X280-A - Consignes de séciruté | Multilingue | |||
X280-B - Consignes de séciruté | Multilingue | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||