Attention, ce produit a été retiré du catalogue et ne sera disponible que jusqu'à la mi-2024 ou jusqu'à épuisement des stocks. Produit remplaçant 100% : 1-CA80.
La Z70 est une colle à froid à un seul composant, du type cyanoacrylate. La polymérisation se fait en une couche mince de produit et avec une pression uniquement du pouce. L'air ambiant avec une humidité entre 40% et 70% est suffisant pour le processus de polymérisation de la colle en agissant comme catalyseur.
Si les conditions de mise en œuvre sont défavorables ( par exemple, en cas de taux d'humidité faible, de surfaces réactives aux acides, de températures trop basses), il est recommandé d'utiliser, en complément, un accélérateur. Il est possible d'utiliser n'importe quel activateur pour cyanacrylate.
Le contenu d'une boîte comprend: un flacon plastique de 10 ml
Les accessoires suivants sont également inclus:
- Feuilles Polytétrafluoroéthène
- Bande Polytétrafluoroéthène
- Bouchon doseur
- Manuel d'utilisation et fiche de sécurité
Caractéristiques principales:
- Couche liquide mince
- Manipulation simple et facile
Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Manuels d’emploi | ||||
Z70 - Manuel d'utilisation | English, German, Français | |||
Instructions d’utilisation | ||||
BCY01 - Instructions d'emploi | Français, English, German | |||
Instructions de sécurité | ||||
BCY - Consignes de séciruté | Multilingue | |||
Z70 - Consignes de séciruté | Multilingue | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||