Facile à utiliser, grâce à la compensation de charge décentrée
Capteur de pesage numérique C16i : Précision de pesage jusqu'à 60 tonnes
Le capteur de pesage C16i, permet de peser avec une très grande précision des charges lourdes jusqu'à 60 tonnes. Le capteur est proposé en classe d’exactitude C3 et C4. En raison de sa bonne précision et son design robuste, le C16i convient parfaitement aux ponts bascules et pesage de camions mais aussi au pesage de containers industriels.
Pour la transmission des données idéale, les signaux de mesure sont convertis en RS485 (4-fils) directement en sortie capteur. La technologie numérique du capteur C16i simplifie considérablement la compensation de charges décentrées. En plus, ce capteur est autosuffisant pour l'introduction optimale de charge. Avec une classe de protection IP68/IP69K, il offre une très grande robustesse. Grâce à son design identique au capteur de pesage anologique C16A, les balances existantes peut être facilement remises à niveau. Un complément du C16i il est possible de la raccorder au système de pesage numérique WTX110-D. Ces deux composants assemblés, constituent la chaine de mesure qui vous garantira la meilleure qualité de vos données.
- Classe d'exactitude : C3 and C4
- Portées nominales : 20 t ... 60 t
- Degrés de protection: IP68 et IP69K
Intelligent
- Grande précision des mesures grâce à la classe C4
- Compensation du décentrement de charge grâce à une sensibilité nominale élevée (en interne 1.000.000 points)
- Conversion A/N directement dans le capteur avec signal de sortie RS485 (4-fils)
- Auto-centrage et oscillant, avec système anti-rotation

Flexible
- Système de pesage pour transactions commerciales jusqu'à 4 000 points
- Design identique à la version analogique, solution pour un échange rapide
- Disponible en 4 portées nominales (20 t, 30 t, 40 t, 60 t)
- Approbation OIML R60 et autres certifications admises à l’international
- Câble standard TPE-0 avec reconnaissance claire de couleur rouge; possible jusqu'à 40 mètres et en option avec maille en métal.

Souplesse d’utilisation avec des mesures de haute précision et avec certificats internationaux
Robuste
- Corps et boitier en acier inoxydable
- Butée intégrée contre les surcharges
- Conformité CEM selon EN 45501 et EN 55011
- Degré de protection IP68/IP69K, résistance à l'humidité et aux saletés permanentes
- Charge vibratoire élevée admissible
- Système anti-rotation

Résiste dans le temps à des conditions extrêmes grâce à sa construction robuste
Dessins en CAO/CAD
Téléchargement des dessins CAO/CAD
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
Accessoires disponibles
- Têtes d'appui
- Indicateurs de pesage (WTX110-D)
- Convertisseur d'interface SC232/422B
- Câbles avec différentes longueurs jusqu'à 40 m, avec tresse métallique
Pour plus d'information, voir la fiche technique.
Littérature produits
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
C16i - Data Sheet | English | |||
C16i - Datenblatt | German | |||
C16i - Hoja de caracteristicas | Spanish | |||
C16i - Prospetto dati | Italian | |||
C16i - Технический паспорт | Russian | |||
C16i - データシート | Japanese | |||
C16i - 数据表 | Chinese | |||
Brochures | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Instructions de montage | ||||
C16i - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
C16i - Notice de montage | English, German, Français | |||
C16i - Инструкция по монтажу | Russian | |||
Certificats | ||||
C16i - OIML CS Certificate | English | |||
C16i - Parts Certificate | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
C16i - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||