FIT/1: Pesage numériques FIT/1: Pesage numériques | HBM

FIT/1

The digital load cell FIT/1 has been replaced by FIT7A digital load cell for checkweighers.

FIT7A Digital Load Cell

The advanced weighing solution for manufacturers of checkweighers and packaging machines. Providing high accuracy and speed. Save up to 60% compared to competing technologies.

Learn more about FIT7A

Comptez sur la solution leader du marché pour votre pesage dynamique : Le peson numérique FIT/1 répond aux importantes demandes de vitesse et fiabilité rendant vos systèmes résistants. Même 1200 mesures par seconde n'est pas un problème pour le FIT/1.

La protection intégratée contre les surcharges permet un dépassement de 1000% de la charge maximum, offrant ainsi une sécurité parfaite pour vos application. Merci à cette réalisation de capot en acier inoxydable, vous pouvez compter sur une durée de vie très longue et sur une très grande fiabilité du FIT/1.

Les pesons FIT sont principalement utilisés dans les applications de pesage où la vitesse et précision sont des facteurs primordiaux: balances de contrôle, balance multi-têtes, trieuses, balances postales dynamiques et machines de remplissage.

Diverses versions du peson numérique FIT/1 sont disponibles de manière à élargir la gamme : en complément des modèles standards, il existe des versions avec des fonctions de contrôle pour le diagnostique et le traitement des données de mesure ( deux câbles de connexion)qui peuvent être fournit. S'il vous plait reportez vous à la fiche technique pour de plus amples informations.

  • Le peson numérique FIT/0: Produit d'entrée de gamme attractif pour le pesage dynamique
  • Le peson numérique FIT/4: Votre meilleur choix pour les applications de remplissage des liquides dans un milieu constament humide
  • Rapide, robuste, précis: Le peson numérique FIT/5 s'adapte particulièrement aux conditions d'uitilisation difficiles

PanelX: Le logiciel gratuit permet le paramétrage des pesons FIT, le diagnostique et l'analyse de vos données de mesure.

 

Portée maximale5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg
ApprobationOIML R60 (3000d)
MatériauAcier inoxydable
Classe de protectionIP66

 

Key Features

  • Fast triggering and scaling of the measured value
  • PC-Software for parameter adjustment and dynamical analysis
  • 4 limit switches with hysteresis
  • Four trigger functions (internal, external, pre and post trigger)
  • Dosing functionalities with diagnostic channel (Type E)
  • Integrated overload protection up to 1000 per cent
  • Test report for 3000d according to OIML R60 in preparation

Product literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
FIT/1 - Data Sheet English
FIT/1 - Data Sheet (Japanese) Japanese
FIT/1 - Datenblatt German
FIT/1 - Prospetto dati Italian
Brochures
Digital weighing technology solutions - Brochure English
Guides de démarrage rapide
FIT - Guide de démarrage Français, German, English, Spanish
FIT Celle di carico digitali - Guida rapida Italian
Accessoires
1- KAB - データシート Japanese
Cables and Connectors - Data Sheet English
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques Français
Kabel mit Stecker - Datenblatt German
Certificats
FIT/0, FIT/1, FIT/4 - OIML Certificate English
FIT/0, FIT/1, FIT/4 - Test Certificate English
Autres
AED / FIT - Application Note 001d - Digitale Wägezellen in Checkweigher-Anwendungen German
AED / FIT - Application Note 004d - Hinweise zum statischen Abgleich einer Waage mit der FIT® und AED German
AED / FIT - Application Note 004e: Static adjustment of a scale with FIT and AED English
AED / FIT - Application Note 005d - Messwertabfrage über die serielle Schnittstelle (RS232/RS485) German
AED / FIT - Application Note 005e: Measurement query via the serial link (RS232/RS485) English
AED / FIT - Application Note 006d - Dosieren und Abfüllen mit der AED/FIT® German
AED / FIT - Application Note 006e: Dosing and filling with AED / FIT English
AED / FIT - Application Note 007d - Verwendung des Panel32-Programms für Zeit- und Frequenzanalysen von Waagen German
AED / FIT - Application Note 007e: Time and frequency analysis of the dynamical behavior with AED Panel English
AED / FIT - Application Note 010d - AED/FIT® in eichpflichtigen Anwendungen German
AED / FIT - Application Note 010e: AED and FIT in legal-for-trade applications English
AED / FIT - Application Note 011d - AED/FIT® Abfrage Triggerergebnisse German
AED / FIT - Application Note 011e: Trigger results query English
AED / FIT - Application Note 012d - Inbetriebnahme CANOpen German
AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen English
AED / FIT - Application Note 013d - AED/FIT® Inbetriebnahme DeviceNet German
AED / FIT - Application Note 013e: AED/FIT® Commissioning DeviceNet English
AED / FIT - Nota applicativa 004i - Aggiustamento statico della bilancia con celle di carico FIT® od elettronica digitale AED Italian
AED / FIT - Nota applicativa 005i - Interrogazione dei valori di misura con l'interfaccia seriale (RS232/RS485 ) Italian
AED / FIT - Nota applicativa 006i - Dosaggio e riempimento con le celle di carico FIT®/AED Italian
AED / FIT - Nota applicativa 007i - Uso del programma Panel per l'analisi nel dominio del tempo e della frequenza delle bilance Italian
AED / FIT - Nota applicativa 010i - AED/FIT® nelle applicazioni legali per il commercio e verifica dei parametri Italian
AED / FIT - Nota applicativa 011i - Interrogazione dei risultati del trigger Italian
AED / FIT - Nota applicativa 012i - Messa in funzione di CANOpen Italian
AED / FIT - Nota applicativa 013i - Messa in funzione di DeviceNet Italian
FIT - Application Note 001e: Digital load cells in checkweigher applications English
FIT - Bedienungsanleitung German
FIT - User Manual English
FIT Hardware e Funzioni - Manuale di istruzione Italian
FIT/0 - FIT/5 - Application Note 003e: FIT®/0 - FIT®/5 Construction and application conditions English
FIT/0- FIT/5 - Application Note 003d - FIT®/0 - FIT®/5 Aufbau und Einsatzbedingungen German
FIT/0- FIT/5 - Nota applicativa 003i - Struttura e condizioni di impiego delle celle di carico digitali Italian
FIT/AED - Nota applicativa 001i - Celle di carico digitali in applicazioni checkweigher Italian
Logiciel
AED_Panel32 for Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows NT, Windows 2000, Windows 98

Panel software for FIT® load cells (FIT®, FIT®/0, FIT®/1, FIT®/4, FIT®/5) and AD/AED electronics (AD101B, AD103B, AD103C, AD104, AD104C, AD105, AD105C, PW20i, C16i, C16i3).

Date: 03/2013  |  Version: 3.6.2  |  Size: 89 MB

Multilingue
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Date: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
PanelX WebHelp

WebHelp for PanelX in English and German language.

Date: 03/2019  |  Version: 2.0.6  |  Size: 23 MB

Multilingue