PMX Système DAQ multivoie : Mesure et Contrôle en temps rée PMX Système DAQ multivoie : Mesure et Contrôle en temps rée | HBM

PMX : Système d’acquisition de données et de contrôle pour bancs d'essai et lignes de production

PMX est notre instrument de mesure, précis - fiable et flexible, utilisé pour traiter des quantités importantes données dans de très nombreuses applications industrielles.

Les données sont traitées et exploitées par l'intermédiaire des interfaces industrielles Ethernet. Une interface web facile à utiliser est disponible grâce à l’interface TCP/IP pour effectuer des  diagnostics et les réglages. 

De nombreuses petites tâches d'automation peuvent être réalisées directement via SoftPLC intégré conforme à l’IEC-61131. 

  • 2-16 voies disponibles par module (extensible)
  • Interfaces : Profinet, EtherCAT, Ethernet IP, TCP/IP
  • Protocole de calibrage numérique stocké en interne
  • Prêt pour l’IoT (Internet des Objets), avec fonction de diagnostic à distance, intégration d’une interface Web

Précision

  • Toutes les données de mesure peuvent être tracées grâce au protocole de calibrage sauvegardé directement dans l’appareil (selon la norme EN10204)
  • Traitement numérique en continu des signaux capteurs de force et de couple
  • Bande passante large et taux d’échantillonnage élevé pour les interfaces industrielles Ethernet.

Données de mesure sûres, vérifiables et dignes de confiance. Acquisition fiable des grandeurs mécaniques et électriques.

Modularité

  • Configurable selon les besoins et applications en fonction des grandeurs à mesurer et des interfaces nécessaires
  • Plusieurs modules PMX peuvent être associés : synchronisation automatique, raccordement simple par câble
  • Driver LabVIEW/DIAdem etAPI disponible

Configurable et facile à intégrer dans un banc d'essai : PMX est parfaitement adapté à votre domaine d'application.

Utilisation facile

  • Démarrage et diagnostic via l'interface Web (WEB-GUI)
  • SoftPLC intégré en option conforme à l’IEC-61131
  • Permet la détection automatique des capteurs raccordés grâce à la fonction TEDS
  • Facile de paramétrer des voies de calcul pour le traitement et l’analyse des signaux

Système d’acquisition de données de haute qualité qu’il est aussi facile à utiliser qu’un smartphone moderne : démarrage, diagnostic à distance, paramétrage de la chaîne de mesure entière. Cela peut être fait simplement à l’aide des interfaces navigateur conviviaux.

Nouveau : Algorithmes intégrés pour les processus de remplissage, le contrôle pondéral et le pesage

Optimisez vos processus : Les nouveaux algorithmes fonction process peuvent être facilement paramétrés via le WebServer intégré. Les algorithmes fonctionnent en temps réel, permettent de décharger le pilotage de la machine et garantissent des résultats optimaux.


 

Système d’acquisition de données PMX

  • Slots disponibles pour recevoir les cartes d’amplification et les interfaces de connexion
  • Drivers logiciel pour API, LabVIEW et DIAdem
  • Téléchargement gratuit des macro-fichiers ePlan

Veuillez vérifier sur la fiche technique et le manuel d’emploi pour de plus amples informations.

Brochure PMX à télécharger

Boitier pour montage en tableau ou sur rail DIN (WGX)

WGX002 - appareil de base
  • Appareil de base à montage mural ou sur rail DIN pour 5 modules PMX pouvant accueillir jusqu'à quatre mesures ou deux modules d'E / S et un module de bus de terrain Ethernet en temps réel.
  • Max. 16 entrées de mesure avec convertisseur A / N 24 bits et fréquence d'échantillonnage jusqu'à 38,4 kHz par voie.
  • 32 voiesde calcul en temps réel avec valeurs maximales / limites et fonctions mathématiques et scientifiques.
  • Temps de configuration et cycles de test courts. Jusqu'à 1000 paramètres et programmes de mesure enregistrés dans le PMX.
  • Interface hôte USB 2.0.
  • Interface utilisateur intégrée à 3 niveaux, protégée par mot de passe (collaborateur / service / administrateur)
WGX001 - appareil de base
  • Spécifications: Identiques au WGX002
  • Avec automate programmable CODESYS supplémentaire (IEC61131-3), visualisation Web et interface CANopen (ISO11898).

 

PX401 - Module de mesure pour des signaux d'entrée analogiques et capteurs actifs

Classe d'exactitude HBM: 0.1

  • 4 voies
  • signaux d'entrée analogiques et capteurs actifs (Tension +-10 V, Courant +-20 mA)
  • Raccordement des capteurs avec TEDS (1 fil)

   

  

 


 

 

 PX455 - Module de mesure pour demi ponts et ponts complets, capteurs de force et de pesage

 
Classe d'exactitude HBM: pont complet 0.05 - demi pont 0.1

  • 4 voies
  • le raccordement de demi ponts et ponts complets, de capteurs de force et de capteurs de pesage (jauges de contrainte, capteurs inductifs, LVDT, capteurs potentiométriques).
  • TEDS - 0 fil (identification capteur).
  • En liaison avec les barrières Zener SD01A, les capteurs peuvent également fonctionner en atmosphères explosibles, bénéficiant d’une protection intrinsèque (Ex II (1) GD, [EEx ia] IIC).
  • sonde de température résistive 
  • Capteur potentiométrique

                                                                                          

 

 


 

PX460 - Module de mesure de fréquence et pour compteur


Classe d'exactitude HBM: 0.01

  • 4 voies
  • Voies 1 et 3 : Mesure de fréquence.
  • Voies 2 et 4 : Fréquence (numérique /inductive), compteur, codeur, SSI, PWM.
  • Comprenant deux fois un shunt de calibrage et deux fois 1-Wire-TEDS (identification capteur).

      

 

 


 

PX878 - Module Multi E/S avec sorties analogiques et numériques

Classe d'exactitude HBM: 0.1

  • Module Multi-E/S avec huit entrées numériques, huit sorties numériques, cinq sorties analogiques (± 10 V).
  • Les fonctions entrée/sortie sont réglables individuellement.
  • Les voies de mesure ou de calcul peuvent être disponibles en sortie sous forme de signaux analogiques.

  

 

 


 

 Cartes d’entrée Ethernet Industriel

  • En option, le PMX peut être équipé du ProfiNET, EtherCAT ou Ethernet/IP.
  • Tous les modules ont été certifiés conformément à l'organisation utilisateur.
  • Un dossier de description du dispositif est inclus dans la livraison.
  • PX01PN: Carte Ethernet temps réel (ProfiNET, protocole RT et IRT).
  • PX01EC: Carte Ethernet temps réel (esclave EtherCAT jusqu’à 9.6 kilohertz).
  • PX01EP: Carte interface Ethernet/IP pour intégrer le PMX en réseau Ethernet/IP.

profinet logoethercat logo

Logiciel PMX - Accès rapide aux données -- Flexible et facile à utiliser

 

PMX WebServer intégré dans l'appareil: Cette interface moderne exige simplement un affichage du navigateur internet et une unité de commande. Les nouvelles techniques logicielles et de commande, jusqu'ici réservées aux smartphones et tablettes, ont été employée pour la première fois dans un système de mesure.

  • PMX WebServer intégré dans l'appareil.
  • Trois niveaux d’utilisateur différents, avec les droits utilisateur correspondants, sont disponibles pour assurer un accès rapide aux PMX et au process.
  • Les interfaces – logiciels assurent un accès rapide à tous les paramètres de l’appareil pour la configuration, le contrôle et l'analyse.
  • Maintenant, les technologies Ethernet et Internet permettent également de réaliser des économies de télémaintenance.
  • Aujourd’hui, installer un logiciel complexe et sujet à des erreurs appartient désormais au passé.
  • Les utilisateurs et les administrateurs bénéficient d’une commande facile et intuitive.
  • Les données mesurées peuvent être sauvegardées dans différents formats, comme BIN, RPCIII, MAT, ASCII oder XLS.
  • Le kit de drivers du PMX permet de s’intégrer dans l’environnement LabVIEWTM* ou autre logiciel industriel employant .NET api (C++, C#, VB.NET).

 

Premiers pas avec PMX :

 

Réglage capteur avec PMX :

 

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
PMX Fichiers CAD

Documentations produit

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
PMX - Caractéristiques techniques Français
PMX - Data Sheet English
PMX - Datenblatt German
PMX - Folha de dados Portuguese
PMX - Hoja de características Spanish
PMX - Prospetto dati Italian
PMX - Технический паспорт Russian
PMX - 데이터 시트 Korean
PMX - データシート Japanese
PMX - 數據表 Chinese
Brochures
PMX - Brochure English
PMX - Brochure Français
PMX - Broschüre German
PMX - Folheto Portuguese
PMX - Folleto Spanish
PMX - Opuscolo Italian
PMX - брошюра Russian
PMX - 브로셔 Korean
PMX - ブローシャー Japanese
PMX - 小冊 Chinese
Manuels d’emploi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
PMX - Bedienungsanleitung German
PMX - Operating Manual English
Guides de démarrage rapide
PMX - Guide rapide English, German
Driver
HBM Common API 6.3

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Date: 05/2024  |  Version: 6.3  |  Size: 29 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 03/2024  |  Version: 1.4.0  |  Size: 67 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
PMX Matlab Driver

The driver allows to integrate PMX into Matlab. It includes also an executable example.

Matlab has to be already installed.

This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 09/2019  |  Version: 1.0  |  Size: 919 KB

Multilingue
Instructions de sécurité
PMX - Consignes de sécurité Français, German, English
Certificats
PMX - Ethernet/IP-Certificate English
PMX - ProfiNet-Certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
PMX - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
PMX - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
Device Descriptions
PMX EDS files (Ethernet/IP)

PMX device description file for Ethernet/IP.

Date: 02/2015  |  Version: 0.24  |  Size: 62 KB

Multilingue
PMX GSDML files (ProfiNet)

PMX device description files for ProfiNet RT and IRT.

Date: 02/2015  |  Version: 2.3  |  Size: 84 KB

Multilingue
PMX XML files (EtherCat)

PMX device description file for EtherCat.

Date: 02/2015  |  Version: 1.3  |  Size: 58 KB

Multilingue
Firmware
PMX Firmware and WebServer

Archive including all current files for firmware and PMX WebServer.

To update firmware and WebServer the existing WebServer in the PMX can be used (no additional software or hardware needed).

Note: Please unzip the PMX-firmware download-file to get a .tgz file, which than directly can be uploaded into PMX via the PMX-webserver (menu: Firmware update in the admin level).

 

Date: 06/2021  |  Version: 4.6  |  Size: 38 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
Logiciel
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 03/2025  |  Version: 5.6.4  |  Size: 484 MB
Related Documents:

Multilingue
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
PMX CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Date: 06/2018  |  Version: 2.00  |  Size: 38 MB

Multilingue
PMX Codesys Examples

This is a collection of Codesys software achives for typical requirements around PMX.
They show a step-by-step solution up to the running project in Codesys and PMX.

Available languages: german, english.

  • PMX Web-visualisation
  • PMX in CAN-Master and -Slave mode
  • PMX with CAN-modules for temperature and climate measurements
  • PMX with Client-Server communication via TCP/IP
  • PMX with integrated data-storage on internal memory or USB-stick
  • Pressmonitoring
  • Windmeter integration
  • Extending PMX with ClipX modules
  • Test-profiles import via Excel

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

Date: 05/2019  |  Version: 4.0  |  Size: 284 MB

Multilingue
PMX CodesysV3

Archive including all current files for CodeysV3.5SP7 software installation and PMX-Package V3.5.7.10

Date: 03/2016  |  Version: 1.03  |  Size: 635 MB
Related Documents: Release Notes
Release Information CODESYS_V3.5 SP7 Patch 4
Features and Improvements V3.5 SP7
CODESYS Quick Start

Multilingue
PMX Example EtherCat Project

This example considers a simple test assembly including a Beckhoff PLC CX1020 and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the EtherCat and shown is a visualization panel. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Beckhoff TwinCat software via EtherCat. This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2014  |  Size: 1 MB

Multilingue
PMX Example Ethernet/IP Project

This example considers a simple test assembly including a AlanBradley PLC Compact Logix L24ER and a PMX.

In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Ethernet/IP.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into AlanBradley's software RSLogix 5000 via Ethernet/IP.

This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2014  |  Size: 2 MB

Multilingue
PMX Example Profinet Project

This example considers a simple test assembly including a Siemens CPU315-2 PN DP and a PMX.

In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Profinet.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Siemens' Step7 software via Profinet.

This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2014  |  Size: 2 MB

Multilingue
PMX Parameter Set Reader

This service-tool visualizes, transfers and stores parameter settings from a PMX parameter-set file in a txt-file. Legal notice: The tool do not imply any warranty or guarantee

Date: 05/2019  |  Version: 1.3  |  Size: 4 MB

Multilingue
Tech Notes
PMX TechNotes

This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Available languages: German, English and French.

  • PMX with Codesys and Codesys WebVisualisation
  • PMX as CANmaster and CANslave (read/write CAN messages)
  • PMX with IEPE-sensors, T40 or T210 torque-sensors, Piezoelectrical-sensors
  • Read sensor signals via CAN, e.g. torque/speed (T12), temperature, climate
  • PMX with calculated channels:
    • Event-counter, X-borders, tolerance-band, tolerance-windows, result-force
    • Mechanical work, stress-analysis
    • Combined trigger output
    • 6x6 Matrix-compensation (noise reduction for Multi-Component sensors)
    • PID-regulator, PT100-measurement
    • Torsional Vibration with T40/T12/T10 and CASMA-filter
  • PMX integration in a PC-network (Windows or Linux)
    • Using the PMX dotNET-API
    • Using the PMX command-set under LabView
    • Using PMX together with catman for DAQ and Cloud and PowerBI applications
  • PMX integration in an automation-network
    • EtherCat and TwinCAT(Beckhoff)
    • ProfiNet (Isonchronus-Real-Time (IRT) and Simatic-manager (TIA-portal, Siemens)
    • Ethernet/IP and RSLogix (Rockwell Automation)
  • PMX with internal Dats-Storage or on USB-Stick
  • PMX with internal Object-Dictionary and device-to-device communication

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX.
The examples do not imply any warranty or guarantee.

Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.