Robuste et fiable, le capteur de pesage numérique, à point d’appui central, PW15Ahi répond également aux exigences de la famille FIT®.

Puisque le capteur de pesage effectue le traitement entier des valeurs mesurées, la charge imputée à la machine de contrôle est très petite. Le capteur très robuste tient compte même d’un usage en environnements extrêmement humides et agressifs. Le capteur est particulièrement adapté pour être utilisé dans les machines de remplissage et d’empaquetage, dans les peseuses associatives (MHC) et dans les peseuses de contrôle (CW).

Le PW15AHi est construit en acier inoxydable et il est hermétiquement encapsulé pour offrir un degré de protection IP68. Il est disponible pour des capacités maximum de 10 kg et 20 kg. Il dispose des interfaces numériques RS485, CANOpen et DeviceNet.

Robuste, Fiable et Economique, ce capteur de pesage numérique convainc par un rapport prix / performance intéressant.

Portées maximales10 kg / 20 kg
Degré de protectionIP68
InterfacesRS485, CANOpen, DeviceNet

Product Literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
Japanese
German
Italian
Brochures
English
Instructions de montage
English, German, French
Italian
Manuels d’emploi
German, English
Accessoires
English
German
Certificats
Multilingue
Multilingue
EU Declaration of Conformity
Multilingue
Logiciel

Panel software for FIT® load cells (FIT®, FIT®/0, FIT®/1, FIT®/4, FIT®/5) and AD/AED electronics (AD101B, AD103B, AD103C, AD104, AD104C, AD105, AD105C, PW20i, C16i, C16i3).


Date: 03/2013
Version: 3.6.2
Size: 89 MB
Multilingue

Panel software for:

  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C)

Date: 05/2016
Version: 1.2.6
Size: 31 MB
Multilingue

WebHelp for PanelX in English and German language.


Date: 08/2015
Version: 1.2.2
Size: 23 MB
Multilingue

Order Numbers

1-PW15AHI/3B0/10KG
1-PW15AHI/3B0/20KG

1-PW15AHI/3C0/10KG
1-PW15AHI/3C0/20KG

1-PW15AHI/3D0/10KG
1-PW15AHI/3D0/20KG

Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.