S&DT a entrepris à la fois des essais de fatigue et des essais statiques. Les essais de fatigue prennent beaucoup plus de temps que pour accomplir les essais statiques et sont essentiellement basés sur des données de tendance qui recherche les changements de la structure en fonction du temps. Ce changement peut facilement signifier des possibilités de fissures ou autres conditions relatives au fonctionnement.
Les essais sont effectués en appliquant diverses charges à différents composants de la structure dans une période de tempsaccélérée pour reproduire des dommages opérationnels potentiels. Pour ces essais complexes, des systèmes d’acquisition de données pilotés par un PC sont employés afin de déterminer les forces qui sont appliquées aux différentes structures et de surveiller soigneusement les réponses de la structure. Les échantillons d'essai sont habituellement équipés de jauges de contrainte permettant l'enregistrement en temps réel des contraintes produites.
Pour ces essais structuraux, S&DT utilisent les équipements de mesure HBM pour capturer et analyser les données. L'équipement comprend un système d’acquisition de données constitué de 32 appareils MGCPlus associés au logiciel catman® Enterprise. Sur le banc, les appareils MGCplus sont répartis dans huit cabines d’essais. L'équipement HBM est entièrement synchronisé et offre à BAE Systems un des plus grands systèmes de mesure structuraux du monde.
Le MGCplus accepte une grande variété de capteurs, de sondes, de bus de terrain et d'interfaces standards pour PC, c’est vraiment le choix approprié pour cette application. Sa conception modulaire vous garantit qu'il peut être facilement étendu en nombre de voies ou modifié si les exigences de BAE Systems sont amenées à changer.
La suite logicielle catman® Enterprise est spécifiquement conçue pour mesurer un grand nombre de voies de mesure en utilisant le système DAQ MGCplus tandis que son serveur de données (MDS : Measurement Data Server) effectue la mesure réelle permettant la surveillance et l'évaluation en temps réel. Cette installation donne aux ingénieurs de contrôle l'accès à environ 3.800 voies connectées aux platines de raccordement AP815 à l'aide de connecteurs RJ45, platines associées aux cartes ML801.