Résultats de mesure précis grâce à une excellente protection et une meilleure qualité sur le technologie des jauges de contrainte
PW25 - Capteur de pesage hygiénique jusqu’à 20 kg
Dans le secteur alimentaire, le peson PW25 permet de mesurer des poids extrêmement précis jusqu'à 20 kg (classe d’exactitude C3). Avec une forme compacte et des dimensions conformes au besoin du marché, le capteur de pesage PW25 est très facile à utiliser sur les machines de remplissage, les peseuses associatives et installations traditionnelles. Le peson PW25 avec un degré de protection IP69K dispose d’une l'étanchéité extraordinaire. La butée intégrée contre les surcharges permet au capteur de supporter des surcharges de 1000% de la capacité nominale.
Sa forme étudiée autorise des nettoyages fréquents plus faciles à effectuer ce qui le rend particulièrement approprié aux applications hygiéniques dans l'industrie alimentaire comme le remplissage de packs de lait, de pots pour bébés et les pots de yaourt. Le capteur PW25P propose une version avec connecteur pour une intégration encore plus rapide.
- Classe de précision : C3 multirange
- Portées nominales : 10 kg, 20 kg
- Degré de protection: IP68/IP69K
Précision
- Classe d'exactitude C3 multi-range (équivalent à classe III des balances)
- Homologué pour pesage commercial jusqu'à 10000 échelons
- Protection mécanique avec butée intégrée contre les surcharges jusqu'à 1000 % de la portée nominale

Hygiénique
- Capteur de pesage hermétique en acier inoxydable de haute qualité et des surfaces lisses
- Chaque capteur est vérifié individuellement sur son degré de protection IP68. Résiste à l'humidité et aux saletés sur le long terme
- Version IP69K testée par l'Institut d'Essai VDE
- Résiste aux produits de nettoyage chimiques et agressifs

Peut également être employé dans les applications sensibles à l’hygiène grâce à ses bonnes capacités de nettoyage
Flexibilité
- Compact et encombrement réduit
- Approuvé OIML R60
- Dimensions standard pour une intégration facile (PW15)
- Accessoires disponibles : câble de raccordement et connecteur (PW25P)
- Adaptateur de raccordement pour système de protection de câble
- Raccordement sur prise scellée

Flexibilité pour de nombreuses applications avec des accessoires faciles pour une meilleure intégration
Dessins en CAO/CAD
Disponible avec câble de raccordement flexible
Disponible en :
- Version PW25 avec câble attenant
- Version PW25-P avec connecteur pour faciliter les échanges
Disponible aussi avec :
- Câble avec connecteur 1-KAB175-x-1 (x=3/6m), matériau du câble spécifique hygiènique, IP68/IP69K
- Câble avec connecteur 1-KAB168-x: (x=5/20m) IP67
Plus d'information sur la fiche technique.
Compatible PW15 : Même dimension, Beaucoup de Possibilités
Type | Peson PW25 | |||
Particularité | Qualité C6 | Robustesse et acier inoxydable | Fabriqué avec degré de protection élevé IP68/IP69K | Facile à nettoyer et Fabriqué avec degré de protection élevé IP68/IP69K |
Matériau | Aluminium | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Environnement | Sec | Poussières, Liquides | Air humide et agressif | Humidité et liquides agressifs, demandes expresses de propreté |
Littérature produit
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
PW25 - Caractéristiques techniques | Français | |||
PW25 - Data Sheet | English | |||
PW25 - Datenblatt | German | |||
PW25 - データシート | Japanese | |||
PW25P - Caractéristiques techniques | Français | |||
PW25P - Data Sheet | English | |||
PW25P - Datenblatt | German | |||
PW25P - データシート | Japanese | |||
Instructions de montage | ||||
Pesons plateforme - Notice de montage | Français, German, English | |||
PW25 - Notice de montage | Français, German, English | |||
PW25P - Notice de montage | Français, German, English | |||
Certificats | ||||
PW25 - OIML Certificate | English | |||
PW25 - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
PW25/PW25P/PW27/PW27P - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||