Avec le PW15AH, HBM propose un peson à point d'appui central avec un degré de protection élevé IP69K utilisable sur des installations de pesage subissant des nettoyages haute pression.

IP69K signifie concrètement :

  1. Protection maximale du peson contre la poussière (IP6_), ainsi que…
  2. Protection maximale du peson contre l’eau, même dans le cadre d’un nettoyage haute pression ou au jet de vapeur (IP_9K).

Le peson est fermé hermétiquement et fournit donc une sécurité élevée.

Lors de l’utilisation de pesons dans des conditions difficiles, la protection du câble est souvent sous-estimée. Cependant, qu'apporte le meilleur degré de protection à un peson, si le câble risque d'être endommagé par des sollicitations mécaniques ou chimiques ?

 

Le peson PW15AH prévoit donc une protection du câble efficace. Un filetage particulier sur le peson permet le raccordement aisé de systèmes de protection des câbles. Ces systèmes sont disponibles auprès de différents fabricants pour les applications les plus diverses. Le degré de protection IP68/IP69k du peson associé à une protection du câble sûre fait du PW15AH le candidat idéal, même dans des conditions extrêmement difficiles en environnement industriel.

Caractéristiques principales

  • Entièrement hermétique (IP68; IP69K)
  • très grande fiabilité
  • Portées nominales: 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg
  • Echelon minimum réduit (vmin) pour applications multi-range
  • Interchangeable avec beaucoup de produits du marché
  • Matériaux: Acier inoxydable
  • Câblage 6 fils
  • Raccordement intégré pour protection du câble

Option

  • Différentes longueurs de câble

Product Literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
Japanese
German
Italian
Brochures
English
Russian
Simplified Chinese
German
Instructions de montage
Italian
Français, German, English
Certificats
Multilingue
English
German
Declaration of Conformity
Multilingue
Multilingue
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multilingue

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multilingue

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multilingue
Protection à l’explosion

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Français, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, German, Spanish, Français, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multilingue

Order Numbers

1-PW15AHC3/10KG-1
1-PW15AHC3/20KG-1
1-PW15AHC3/50KG-1
1-PW15AHC3/100KG-1

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.