Les capteurs de pesage à point d’appui central SP4M sont maintenant les dignes successeurs de la série très réussie des SP4 pour les capacités de 1 kg jusqu'à 200 kg. L'innovation principale est que maintenant les capteurs de pesage offrent également une qualité C6 et donc une précision de mesure maximum. Cependant, beaucoup a été fait en ce qui concerne les modèles en qualité C3 : Un large choix d’options assure une flexibilité maximum.

Avantages de la qualité C6

« C6 » indique une précision des capteurs de pesage en ce qui concerne ses limites d'erreur (MPE) conformément à la recommandation internationale OIML R60. C'est la précision de mesure la plus élevée qui peut être actuellement atteinte par la technologie des jauges de contraintes des capteurs de pesage fabriqués en masse. Les capteurs de pesage avec une précision C6 permettent la réalisation de balances pour les transactions commerciales avec un nombre de 6000 échelons. Il y a deux avantages directs :

  • Dans les applications où précédemment vous deviez employer plusieurs balances avec différentes gammes de pesage, une simple balance en C6 est maintenant suffisante. Par exemple : alors que, par exemple, une balance avec une capacité de pesage de 15 kg avec 5 g d’échelon était exigée et une balance de 30 kg en 10g, il sera désormais suffisant d'employer une seule balance de 30 kg en 5g d’échelon qui fonctionne même sans devoir changer d’échelon. Cela réduit considérablement les coûts d’achat et ceux liés à la vérification légale nécessaire tous les deux ans.
  • La qualité C6 prouve sa supériorité également dans les domaines d’application qui ne sont pas sujet à la vérification légale : en particulier lorsqu’il y a des changements de température, ces capteurs offrent une précision considérablement plus élevée et donc des résultats de pesage plus fiables.

Les séries precix vous offrent une véritable qualité C6

Beaucoup de fabricants promettent des capteurs de pesage en précision C6. Avec HBM, vous pouvez faire confiance à une qualité C6 : vraie et fiable. Cette garantie est prouvée par de nombreux essais effectués sur les capteurs: la série precix comportant toutes les capteurs de pesage HBM en qualité C6 assure des résultats d'essai extrêmement précis. Les linéarités, l'hystérésis, le retour à zéro et tous les autres paramètres exigés pour les transactions commerciales ont invariablement des valeurs idéales. Les labels HBM tiennent leur promesses : la qualité C6 inscrite à l’extérieure sur l'étiquette signifie qualité C6 à l'intérieur du capteur.

La qualité C6 est disponible pour les capteurs de pesage de la série SP4M pour les portées suivantes : 7kg, 10kg, 15kg, 18kg et 36kg et en option : 20kg et 30kg.

Une flexibilité maximum grâce aux nombreuses options

Peu de capteurs de pesage à point d’appui central offrent une précision de mesure absolue comme celle-ci avec en même temps autant d'options qui permettent de répondre à un très grand nombre d’applications. Par défaut, les modèles de cette série sont fournis avec des câbles de 3 m, blindé et robuste en liaison 6 fils. Ils offrent un degré de protection IP67 et ont été conçus pour les machines de pesage multi-échelons. Avec les modèles en qualité C3, le principe modulaire permet aux utilisateurs d’adapter les capteurs selon leurs besoins spécifiques.

A choisir:

  • Pour une taille qui satisfait à vos exigences sur 13 capacités maximum différentes (de 1 kg jusqu'à 200 kg)
  • Pour les quatre longueurs de câble différentes (1.5m, 3m, 6m ou 12m),
  • Si vous avez besoin d'une version ATEX en conformité avec la directive européenne 94/9/EG (ATEX95) pour permettre à votre capteur de pesage d'être employé en toute sécurité en atmosphères explosibles,
  • Si vous avez besoin d'une sortie alignée pour relier plusieurs capteurs en parallèle comme dans l'équipement des grandes plates-formes de pesage.

L'excellent rapport prix-performance des modèles de cette série de capteurs pour un usage universel en fait un choix parfait.

Caractéristiques principales

  • Classe de précision C3MR et C6MR avec certificat OIML-R60 
  • Décentrement de charges compensé (OIML R 76)
  • Degré de protection IP67 (selon EN 60 529)
  • Câble de raccordement blindé
  • Approprié pour les applications multi-range 

Options:

  • Versions anti-déflagrantes 
  • Différentes longueurs de câble
  • Sortie dans l'alignement, approprié pour raccorement en parallèle

Product Literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
Japanese
German
Italian
Brochures
English
Russian
Simplified Chinese
German
Instructions de montage
Italian
French, German, English
German, French, English
EU Declaration of Conformity
Multilingue
Explosion Protection: EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multilingue

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multilingue

Ex II 2G for zone 1

Multilingue
Protection à l’explosion

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multilingue

Order Numbers

1-SP4MC3MR/1KG-1
1-SP4MC3MR/3KG-1
1-SP4MC3MR/5KG-1
1-SP4MC3MR/7KG-1
1-SP4MC3MR/10KG-1
1-SP4MC3MR/15KG-1
1-SP4MC3MR/20KG-1
1-SP4MC3MR/30KG-1
1-SP4MC3MR/50KG-1
1-SP4MC3MR/75KG-1
1-SP4MC3MR/100KG-1
1-SP4MC3MR/150KG-1
1-SP4MC3MR/200KG-1

1-SP4MC6MR/7KG-1
1-SP4MC6MR/10KG-1
1-SP4MC6MR/15KG-1
1-SP4MC6MR/18KG-1
1-SP4MC6MR/36KG-1

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.