Cemex - A la recherche d'un dosage optimisé
Dans le monde, il existe de nombreux types de chape très différents. Parmi toutes ces chapes, la chape liquide anhydrite (CFA) est de très haute qualité. De manière à assurer un mélange parfait et un dosage optimisé de ce matériau, la société CEMEX Autriche utilise les systèmes de pesage HBM. Leur nouveau silo de stockage de matières liantes est ainsi équipé par HBM. Les modules de pesage RTN assurent le dosage et l'optimise grâce à une interface directe PLC, en liaison avec un logiciel de gestion.
Aujourd'hui, le béton et les matériaux de construction ne sont plus des produits interchangeables. Pour la rénovation de vieux édifices ou bien dans la construction de nouveaux bâtiments, les constructeurs et les architectes profitent du choix qui leur est offert mais surtout bénificent de la croissance en haute teneur des bétonsspéciaux et des matériaux de construction.
Les matériaux de construction fabriqués par CEMEX Autriche satisfont à de très grandes exigences en ce qui concerne la fabrication et la disponibilité. Cette entreprise, originaire de Readymix Kies-Union, est l'un des principaux fournisseurs de béton et autres matériaux de construction, en Autriche depuis presque 50 ans maintenant.