PW10A
Le capteur de pesage polyvalent : PW10A avec de nombreuses options supplémentaires. La taille maximale de la plate-forme est de 600 x 500 mm.
Le peson plate-forme PW10A est un polyvalent né pour vos tâches de pesage : robuste, qualité éprouvée de HBM oblige, et disponible avec un grand nombre d’options supplémentaires. Exemple : aussi en tant que versions antidéflagrantes, diverses longueurs de câble, avec sortie compensée pour un montage en parallèle.
Les types PW10A, PW12C et PW16A diffèrent de par leur taille. Indépendamment de leurs conditions d’utilisation, il prévaut : avec PW10A, PW12C et PW16A, vous trouvez toujours la solution qui convient.
La taille maximale de la plate-forme est de 600 x 500 mm. Le câble de raccordement 6 fils blindé de la version de base d’une longueur de 3 m est également disponible dans d’autres longueurs. En complément de la version standard, HBM propose d’autres options supplémentaires pour ce peson, par exemple des câbles plus longs (de 12 m maxi.), une sortie compensée ainsi qu’une valeur minimale d'un échelon restreinte (vmin) pour des applications multi-sensibilités. Tous les pesons plates-formes PW10A sont également disponibles en tant que versions antidéflagrantes selon ATEX 95 (zone 1, 21 ; zone 2,22)
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| PW10A - Data Sheet | English | |||
| PW10A - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| PW10A - Datenblatt | German | |||
| PW10A - Prospetto dati | Italian | |||
| Brochures | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | German | |||
| Instructions de montage | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| Pesons plateforme - Notice de montage | Français, German, English | |||
| PW10A - Notice de montage | Français, German, English | |||
| Certificats | ||||
| PW10 - OIML Certificate | English | |||
| PW10 - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW10 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
|
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z7/PW10/PW12/PW17/PW16/PW22/PWS/SP4 - Déclaration de conformité de I’UE
Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 |
Multilingue | |||
|
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Déclaration de conformité de I’UE
Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22 |
Multilingue | |||
| Protection à l’explosion | ||||
|
ATEX / .IECEx Zone 2/22 – Ex nA/tc - Consignes de sécurité
PW4, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
Français, English, German, Italian, Spanish, Portuguese | |||
|
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Consignes de sécurité
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R |
Italian, Portuguese, Français, Spanish, German, English | |||
|
EAC Zone/Зона 1/21 – Ex i - Safety Instructions
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4 |
English, German, Russian | |||
|
EAC Zone/Зона 2/22 – Ex nA/tc - Safety Instructions
PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
Russian, English, German | |||
|
FM - Certificate of Compliance
C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F. |
English | |||
Votre offre individuelle
Conseiller technique
Réponse rapide de notre ingénieur de vente