Le peson plate-forme PW10A est un polyvalent né pour vos tâches de pesage : robuste, qualité éprouvée de HBM oblige, et disponible avec un grand nombre d’options supplémentaires. Exemple : aussi en tant que versions antidéflagrantes, diverses longueurs de câble, avec sortie compensée pour un montage en parallèle.

Les types PW10A, PW12C et PW16A diffèrent de par leur taille. Indépendamment de leurs conditions d’utilisation, il prévaut : avec PW10A, PW12C et PW16A, vous trouvez toujours la solution qui convient.

La taille maximale de la plate-forme est de 600 x 500 mm. Le câble de raccordement 6 fils blindé de la version de base d’une longueur de 3 m est également disponible dans d’autres longueurs. En complément de la version standard, HBM propose d’autres options supplémentaires pour ce peson, par exemple des câbles plus longs (de 12 m maxi.), une sortie compensée ainsi qu’une valeur minimale d'un échelon restreinte (vmin) pour des applications multi-sensibilités. Tous les pesons plates-formes PW10A sont également disponibles en tant que versions antidéflagrantes selon ATEX 95 (zone 1, 21 ; zone 2,22)

Product Literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
Japanese
German
Italian
Brochures
English
Russian
Simplified Chinese
German
Instructions de montage
Italian
Français, German, English
Français, German, English
Certificats
English
English
Declaration of Conformity
Multilingue
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multilingue

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multilingue
Protection à l’explosion

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Français, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, Français, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

English
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente