PW16A
Le peson polyvalent : PW16A avec de nombreuses options supplémentaires. La taille maximale de la plate-forme est de 600 x 600 mm.
Le peson plate-forme PW16A est un polyvalent né pour vos tâches de pesage : robuste, qualité éprouvée de HBM oblige, et disponible avec un grand nombre d’options supplémentaires. Exemple : aussi en tant que versions antidéflagrantes, diverses longueurs de câble, avec sortie compensée pour un montage en parallèle.
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| PW16A - Data Sheet | English | |||
| PW16A - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| PW16A - Datenblatt | German | |||
| PW16A - Prospetto dati | Italian | |||
| PW16A - データシート | Japanese | |||
| Brochures | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | German | |||
| Instructions de montage | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| Pesons plateforme - Notice de montage | Français, German, English | |||
| PW16A - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| PW16A - Notice de montage | Français, German, English | |||
| Certificats | ||||
| PW16A - OIML Certificate | English | |||
| PW16A - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW16 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
|
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z7/PW10/PW12/PW17/PW16/PW22/PWS/SP4 - Déclaration de conformité de I’UE
Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 |
Multilingue | |||
|
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Déclaration de conformité de I’UE
Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22 |
Multilingue | |||
| Protection à l’explosion | ||||
|
ATEX / .IECEx Zone 2/22 – Ex nA/tc - Consignes de sécurité
PW4, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
Français, English, German, Italian, Spanish, Portuguese | |||
|
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Consignes de sécurité
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R |
Italian, Portuguese, Français, Spanish, German, English | |||
|
EAC Zone/Зона 1/21 – Ex i - Safety Instructions
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4 |
English, German, Russian | |||
|
EAC Zone/Зона 2/22 – Ex nA/tc - Safety Instructions
PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
Russian, English, German | |||
|
FM - Certificate of Compliance
C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F. |
English | |||
Votre offre individuelle
Conseiller technique
Réponse rapide de notre ingénieur de vente