PW4M-Capteur de pesage Haute Précision avec certificat PW4M-Capteur de pesage Haute Précision avec certificat | HBM

Capteur de pesage à point d’appui central PW4M : Pour le pesage précis jusqu’à 3 kg

Le capteur de pesage à point d’appui central PW4M offre une classe d’exactitude C3. Le capteur est en aluminium et permet de peser avec précision jusqu’à 3 kg. Il fonctionne sur le principe des jauges de contrainte, une technologie éprouvée qui offre une grande précision. Les capteurs PW4M sont disponibles dans différentes portées nominales et sont tous livrés  avec un certificat d'essai et un certificat OIML R60. Le PW4M est idéal pour le dosage, le remplissage et le contrôle de poids de petits paquets, par exemple, dans le domaine pharmaceutique ou bien dans le cosmétique mais aussi dans les industries des produits alimentaires et des boissons. Le capteur délivre des résultats extrêmement précis, tout en offrant un excellent rapport qualité/prix.

  • Classe d'exactitude : C3 selon OIML R60
  • Intervalle minimum : jusqu'à 0,05 g
  • Portées nominales : 0,3 kg à 3 kg

Très grande précision

  • Système de pesage en classe d'exactitude C3 jusqu'à 3 000 échelons
  • Coefficient de température du zéro très faible jusqu’à 0.0140%/10°C, correspondant à un ratio d'intervalle minimum de vérification Y = 10 000
  • Compensation de décentrement de la charge

Pesage précis certifié grâce à la haute qualité de la technologie des jauges de contraintes

Excellente protection

  • Degré de protection IP65
  • Connecteur protégé
  • CEM : Insensible aux parasites électromagnétiques
  • Compensation de température
  • Plage de température nominale de -10°C à +40°C

Précision des résultats de mesure, même dans environnements électromagnétiques ou soumis à des variations de température

Plug & Weigh™

  • Forme compacte, idéale pour des plateformes jusqu'à 200 x 200 mm
  • Disponible en quatre capacités maximum pour le pesage de masses extrêmement petites (0.3 kg, 0.5 kg, 2 kg, 3 kg)

Mise en route rapide, grâce au raccordement avec connectique

Littérature sur le produit

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
PW4M - Data Sheet English
PW4M - Datenblatt German
PW4M - Prospetto dati Italian
PW4M - データシート Japanese
PW4M-OP - Charactéristiques techniques Français
PW4M-OP - Data Sheet English
PW4M-OP - Datenblatt German
Instructions de montage
Pesons plateforme - Notice de montage Français, German, English
PW4MC3 - Notice de montage Français, English, German
Manuels d’emploi
LCMC - Operating Manual English, German
Guides de démarrage rapide
LCMC - Guide rapide English, German, Français, Italian, Chinese
Certificats
PW4M-OP - OIML Certificate of Conformity English
PW4M-OP - Test Certificate English
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
PW4C, PW4M, PW4L, PW4S - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.