Pesage précis certifié grâce à la haute qualité de la technologie des jauges de contraintes
Capteur de pesage à point d’appui central PW4M : Pour le pesage précis jusqu’à 3 kg
Le capteur de pesage à point d’appui central PW4M offre une classe d’exactitude C3. Le capteur est en aluminium et permet de peser avec précision jusqu’à 3 kg. Il fonctionne sur le principe des jauges de contrainte, une technologie éprouvée qui offre une grande précision. Les capteurs PW4M sont disponibles dans différentes portées nominales et sont tous livrés avec un certificat d'essai et un certificat OIML R60. Le PW4M est idéal pour le dosage, le remplissage et le contrôle de poids de petits paquets, par exemple, dans le domaine pharmaceutique ou bien dans le cosmétique mais aussi dans les industries des produits alimentaires et des boissons. Le capteur délivre des résultats extrêmement précis, tout en offrant un excellent rapport qualité/prix.
- Classe d'exactitude : C3 selon OIML R60
- Intervalle minimum : jusqu'à 0,05 g
- Portées nominales : 0,3 kg à 3 kg
Très grande précision
- Système de pesage en classe d'exactitude C3 jusqu'à 3 000 échelons
- Coefficient de température du zéro très faible jusqu’à 0.0140%/10°C, correspondant à un ratio d'intervalle minimum de vérification Y = 10 000
- Compensation de décentrement de la charge
Excellente protection
- Degré de protection IP65
- Connecteur protégé
- CEM : Insensible aux parasites électromagnétiques
- Compensation de température
- Plage de température nominale de -10°C à +40°C
Précision des résultats de mesure, même dans environnements électromagnétiques ou soumis à des variations de température
Plug & Weigh™
- Forme compacte, idéale pour des plateformes jusqu'à 200 x 200 mm
- Disponible en quatre capacités maximum pour le pesage de masses extrêmement petites (0.3 kg, 0.5 kg, 2 kg, 3 kg)
Mise en route rapide, grâce au raccordement avec connectique
PW4M-OP 3D-Step Files
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
PW4M Fichiers CAD |
Littérature sur le produit
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
LCMC - Data Sheet | English | |||
LCMC - Data Sheet | German | |||
PW4M - Data Sheet | English | |||
PW4M - Datenblatt | German | |||
PW4M - Prospetto dati | Italian | |||
PW4M - データシート | Japanese | |||
PW4M-OP - Charactéristiques techniques | Français | |||
PW4M-OP - Data Sheet | English | |||
PW4M-OP - Datenblatt | German | |||
Instructions de montage | ||||
Pesons plateforme - Notice de montage | Français, German, English | |||
PW4MC3 - Notice de montage | Français, English, German | |||
Manuels d’emploi | ||||
LCMC - Operating Manual | English, German | |||
Guides de démarrage rapide | ||||
LCMC - Guide rapide | English, German, Français, Italian, Chinese | |||
Certificats | ||||
PW4M-OP - OIML Certificate of Conformity | English | |||
PW4M-OP - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
LCMC - EU Declaration of Conformity | English | |||
PW4C, PW4M, PW4L, PW4S - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||