Le capteur de pesage à point d'appui central PW6C de conception robuste est idéalement approprié pour les applications en pesage statique. par exemple pour:
- Balances de comptoir
- Convoyeurs
- Plateformes avec un seul capteur.
PW6C offre à la fois une précision élevée et un petit coefficient de température, deux points très avantageux pour les applications multirange. Sa déflexion nominale étendue permet à des butées de surcharges d'être facilement ajustés.
Les dimensions maximum de la plateforme est de 300x300 mm. La version de base est livré avec un câble en raccordement 4 fils de longueur 350 mm et est plutôt destiné à équiper les installations de pesage compactes. En complémentarité de la version standard, HBM porpose des options pour ces capteurs comme des longueurs de câbles différentes (maxi 6 m) ou bien des sorties ajustées.
PW6C CAD Step files
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
PW6C Fichiers CAD |
Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
LCMC - Data Sheet | English | |||
LCMC - Data Sheet | German | |||
PW6C - Caractéristiques techniques | Français | |||
PW6C - Data Sheet | English | |||
PW6C - Datenblatt | German | |||
PW6C - Prospetto dati | Italian | |||
PW6C - データシート | Japanese | |||
Instructions de montage | ||||
Pesons plateforme - Notice de montage | Français, German, English | |||
PW6C - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
PW6C - Notice de montage | Français, German, English | |||
Manuels d’emploi | ||||
LCMC - Operating Manual | English, German | |||
Guides de démarrage rapide | ||||
LCMC - Guide rapide | English, German, Français, Italian, Chinese | |||
Certificats | ||||
PW6C - OIML Certificate | English | |||
PW6C - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
LCMC - EU Declaration of Conformity | English | |||
PW6 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||