Essais des moteurs marins
Mesurer le couple à l’aide d’un couplemètre est une application standard dans l'essai moteurs, bien que parfois, le montage balance soit encore utilisé. Aujourd’hui, cette solution avec un bras de levier équipé d’un capteur de force ne répond plus aux nouvelles exigences en termes d'incertitude de mesure.
Les capteurs de couple standard HBM, comme le T10FH ou le T40FM, sont parfaits pour équiper les installations d’essais des moteurs de bateaux. Avec cette technologie, reconnue dans le monde, les incertitudes de mesure peuvent atteindre moins de 1% pour les systèmes d'essai complets.
Voir également notre article sur la mesure de couple des moteurs de bateaux