HBM sur banc d'essai : Allison Transmission implique HBM dans les essais
Allison Transmission, fournisseur de classe mondiale de boites de vitesses automatiques, moyennes et lourdes, est une division de General Motors. La société a lancé également Allison Electric Drives™, une ligne de systèmes de propulsion électriques hybrides, développés pour différents marchés du transport.
Bancs d'essai des systèmes électriques hybrides…
En combinant la puissance d’un moteur électrique AC à un système d’entrainement mécanique conventionnel, les systèmes de propulsion électriques hybrides peuvent réduire les sollicitations moteur, de ce fait les émissions de gaz sont réduites et l’économie faite sur le carburant augmente. En utilisant les moteurs électriques comme générateurs pendant la décélération, l’énergie de freinage du véhicule est récupérée et stockée dans une batterie pour devenir une énergie qui pourra être réutiliser au cours de périodes de charge maximale. La vie des freins est ainsi prolongée, les coûts de maintenance et les temps de panne sont réduits.