WI
Capteurs de déplacement miniatures à pointe de touche
Capteurs de déplacement miniatures à pointe de touche WI
De petits capteurs de déplacement très impressionnants...
Pour les applications où il était jusqu'alors impossible d'installer des capteurs de déplacement inductifs par manque de place, vous pouvez aujourd'hui envisager d'utiliser le capteur de déplacement miniature à pointe de touche de la série WI. Ce capteur existe dans les longueurs de mesure nominales de 2 mm, 5 mm et 10 mm avec un dispositif de serrage de 8 mm. Il satisfait à la classe de protection IP67.
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| WI - Caractéristiques techniques | Français | |||
| WI - Data Sheet | English | |||
| WI - Datenblatt | German | |||
| WI - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
| WI - Prospetto dati | Italian | |||
| Instructions de montage | ||||
| WI - Notice de montage | Français, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| WI - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
Votre offre individuelle
Conseiller technique
Réponse rapide de notre ingénieur de vente