La LE11 est une jauge de contrainte encapsulée équipée de fils de mesure torsadés. Elle dispose d’un degré de protection IP67. Des fils de mesure torsadés en polymère fluoré d'un mètre de long sont inclus dans la fourniture.
La jauge de contrainte LE11 est encapsulée de toute part dans une matière plastique spéciale qui lui assure une étanchéité à l'humidité et une bonne résistance aux produits chimiques (sauf contre les acides fortement concentrés comme l'acide sulfurique ou nitrique). La LE11 possède également une excellente stabilité du signal zéro vis à vis des variations d’humidité.
La LE11 est livrée selon votre choix avec un raccordement 2 fils ou 4 fils. La résistance nominale est de 350 ohms et la réponse en température est adaptée pour l'acier.
Caractéristiques principales
- Degré de protection IP67
- Fils torsadé isolés de 1 m en Polytétrafluoroéthène
- Etanche à l'humidité et résistante aux produits chimiques grâce à son entière encapsulation dans un matériau spécifique
- Excellente stabilité du signal zéro sous changement d'humidité
- Montage 2 fils ou 4 fils
- Matériau: plastique spécial
- Grille de mesure: 3 mm
- Note: avec 2 ou 4 fils Polytétrafluoroéthène isolés
- Résistance (Ohm): 350
Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
LE11 - Caractéristiques techniques | Français | |||
LE11 - Data Sheet | English | |||
LE11 - Datenblatt | German | |||
LE11 - Folha de dados | Portuguese | |||
LE11 - Hoja de características | Spanish | |||
LE11 - Prospetto dati | Italian | |||
LE11 - データシート | Japanese | |||
LE11 - 數據表 | Chinese | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||