Kits d’installation de jauge de contrainte Kits d’installation de jauge de contrainte | HBM

Kit d'installation de jauge de contrainte

Kit DAK1 : Simple et peu coûteux

Le kit de démarrage DAK1 est un set économique et complet, dédié à l’installation de jauges de contrainte. Son étui pratique et robuste contient tout le matériel nécessaire pour une première installation.

L'emballage d'origine comprend 10 jauges de contrainte ainsi que les colles à froid X60 et Z70, qui garantissent les meilleurs résultats possible dans diverses configuration de mesures, pour l’analyse de contrainte expérimentale. En plus de la gamme d’accessoires fournis avec le kit de démarrage DAK1, le guide de référence « Une introduction aux mesures à l’aide des jauges de contrainte » par Karl Hoffmann, expert confirmé dans le domaine des jauges de contrainte, est également inclus à la livraison.

 

Contenu du Kit de démarrage

  • 10 jauges de contrainte LY11-6/120A
  • 10 jauges de contrainte LY61-6/350A
  • 5 jauges de contrainte 6/120 LY41 avec un câble plat TPE d’1m connecté
  • 1 Z70, colle à froid
  • 1 X60, colle à froid
  • 1 AK22, revêtement de protection
  • 1 ABM75, revêtement de protection
  • Bornes à souder
  • Câble de connexion
  • Papier de verre
  • Produit de nettoyage RMS 1
  • Tampons de nettoyage
  • Soudure, sans plomb
  • 1 ouvrage rédigé par un spécialiste des jauges de contrainte « Une introduction aux mesures à l’aide de jauges de contrainte »
  • boîte de Petri
     
 

DAK2 : Le kit d'installation complet pour jauges de contrainte

Le kit d’installation professionnel DAK2 inclut tous les outils et le matériel nécessaires pour installer de système de jauge de contrainte. Le kit DAK2 est résistant au transport et peut être verrouillé. La partie inférieure offre des espaces individuels supplémentaires très pratiques.

Les dimensions du kit DAK2 sont de 470 x 170 x 360 mm, et pèse 6 kg (contenu de livraison standard inclus).

Contenu de DAK2

  • 1 pinceau plat
  • 1 loupe pliante (6 fois)
  • 1 règle graduée, 150 mm
  • 1 stylo effaceur en caoutchouc rigide
  • 1 paire de ciseaux, crantés
  • 1 paire de ciseaux pointus
  • 1 large paire de pinces
  • 1 paire de pinces pointues
  • 1 règle souple, 300 mm
  • 1 sonde dentaire à extrémité courbe
  • 1 spatule pour ciment
  • 1 paire de pinces coupantes avec dénudeurs
  • 1 boîte de Petri 60/15
  • 1 support pour scalpel, plus 6 lames
  • Câble plat de 20 m 
  • 1 stylo distributeur de flux
  • Soudure, sans plomb
  • 1 rouleau de ruban adhésif
  • 1 caoutchouc
  • 1 stylo HBM
  • 1 feuille de papier de verre de chaque grade 180/220/360
  • Produit de nettoyage RMS 1 100 cm3
  • 200 tampons de nettoyage 50 x 50 mm
 
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.