Cosses relais: Pour le raccordement des câbles de mesure entre les amplificateurs et les jauges, HBM préconise l'utilisation de cosses relais LS. Ceci facilite la réalisation d'un point de liaison parfait avec les éléments de la grille de jauge. Les cosses relais sont à installer de la même façon que les jauges sur la pièce à équiper.

Bronze Polymère fluoré

Oeillets de cosses en bronze sur support polytétrafluoroéthène adaptés pour les sollicitations dynamiques à fixer sur la pièce par collage; utilisable jusqu'à 180°C, pour une courte période jusqu'à 260°C.

Cuivre sur polyimide

Cuivre plaqué nickel sur polyimide, fixation sur la pièce par collage, utilisable jusqu'à 180°C, pour une courte période jusqu'à 260°C.

Order Numbers

1-LS2
1-LS212
1-LS224
1-LS4
1-LS5
1-LS7
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
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.