Câble 6 fils pour les applications en Exi avec une symétrie capacitive élevée et gaine en PVC.

Longueurs disponibles: 20m et 100m (bobines).

Approvals Ex
Material Coating material PVC, color RAL 5015
Wire insolation PE-A
Temperature range (°C) –30 ... +70

Product Literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
German
Italian
Brochures
English
German
Declaration of Conformity
Multilingue

Key Features

  • 6-wire cable
  • Length: 20 m or 100 m
  • Shield together or each wire pair
  • Low capacity
  • High capacitive symmetry
  • HBM colour code
  • 6 x 0.14 mm²
  • PVC coating
  • Blue colour for intrinsic safe installation

Order Numbers

1-CABE2/20
1-CABE2/100

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente