Caractéristiques

  • Bus : RS-485/RS-422
  • Longueur de câble (bus entier) : <1000 m
  • Produits HBM raccordables sur bus 4 fils :
    • Capteurs numériques : C16i, FIT®
    • Electroniques numériques : AED9101B, AED9201A
    • Chaînes de mesure numériques avec électroniques AD104-R5
    • Electroniques de pesage : WE2107, WE2108, WE2110, DIS2116
  • Produits HBM raccordables sur bus 2 fils :
    • Electroniques numériques : AED9101B
    • Chaînes de mesure avec électroniques AD105
  • Alimentation (pour terminaison bus) :
    • Tension t de fonctionnement 1) (C.C) 6 V… 15 V… 30 V
    • Courant consommé VKK (seulement terminaison bus) ≤ 30 mA
  • Plages de température :
    • Plage de température nominale: -10°C...+60°C
    • Plage de température de Service: -20°C...+70°C
    • Plage de température de stockage: -40°C......85°C
  • Matériaux :
    • Boîtier: en acier inoxydable
    • Presse étoupe : laiton, plaqué nickel
    • Cône de serrage : Néoprène
  • Poids : env 800 g
  • Degré de protection selon EN60529 (IEC529) : IP65

VKD2R-8 Boîtier de raccordement numérique

  • Raccordement des interfaces séries RS-485/RS-422 avec bus 2 fils ou 4 fils
  • Raccordement jusqu'à huit capteurs numériques HBM et d'appareils électroniques
  • Terminaison de Bus intégrée
  • Comformité CEM
  • Degré de protection IP65

Product Literature

Référence de commande

1-VKD2R-8

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente