VKK2R-8 Ex Boîtier de raccordement

Le boîtier de raccordement VKK2R-8 Ex EEx de HBM est conforme à la norme ATEX 95 pour les enveloppes antidéflagrantes. Ce boîtier de raccordement convient aux pesons utilisés dans les atmosphères potentiellement explosibles comme pour des ponts bascules situés dans l'industrie pétrochimique.

L'utilisation de ce boîtier permet à des électroniques de pesage standards usuelles d'être reliée en dehors de la zone dangereuse sans avoir besoin d’éléments intermédiaires comme les barrières de sécurité.

Jusqu'à huit pesons analogiques à jauges de contrainte en conformité avec les exigences CEM peuvent être facilement connectés sur cet nouveau boîtier de raccordement. Le VKK2R-8 Ex EEx comporte également des borniers à visser CEM pour assurer une totale conformité CEM selon la norme EN 45501 et cela grâce à la conception du blindage HBM.

Le boîtier de raccordement comporte un réseau interne de résistances intégrées spécifiques à HBM, très précises, pour permettre d’effectuer un équilibrage fiable des coins sur la balance. Ceci signifie que les résultats peuvent être obtenus en trois étapes simples :

  • charger les coins de la balance,
  • lire la valeur de correction du diagramme,
  • activer la résistance d’équilibrage.

Ce boîtier de raccordement VKK2R-8 Ex EEx a été notifié II 2 G/D et II 3 G/D pour un usage en atmosphères explosibles et il est fourni avec le certificat requis PTB 05 ATEX 2014 délivré par le PTB (Institut de métrologie allemand). Le boîtier peut être utilisé pour la protection dans les zones 1, 2, 21, 22.

Caractéristiques principales

  • Certificat de test CE - PTB05 ATEX 2014
  • Raccordement en parallèle jusqu'à 8 capteurs de pesage en atmosphère explosive 
  • Réglage d'angles via un circuit de résistances intégré
  • Coffret en acier inoxydable
  • Marqué II 2 G EEx ia IIC T4 (for Zone 1)
  • Marqué II 2 D IP65 T 80 °C (for Zone 21)
  • Marqué II 3 G EEx nA IIC T4 (for Zone 2)
  • Marqué II 3 D IP65 T 80 °C (for Zone 22)

Product Literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
Japanese
German
Italian
German
Brochures
English
German
Instructions de montage
English, German
Manuels d’emploi
Italian
Certificats
English, German
Explosion Protection: Declaration of Conformity
German, English, Russian

[Translate to Français:] ATEX 94/9/EC, 2014/34/EU

Multilingue
Protection à l’explosion
Français, English, Spanish, German, Italian, Portuguese

VKK2R-8Ex

Russian, German, English
Français, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

Référence de commande

1-VKK2R-8EX

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente