L'utilisation des transmissions automatiques dans l'industrie automobile est devenue de plus en plus répandue au fur à mesure que les clients exigent de plus en plus de luxe, même ceux ayant de très petite voitures.
DURA Automotive Systems Einbeck GmbH fabrique des leviers de boites de vitesse à transmission automatique. Pour s’assurer à 100% de la bonne fonctionnalité du mécanisme et de sa qualité de fabrication, une procédure de tests a été développé et mise en place en coopération avec un intégrateur de système et HBM.
La communication via Profibus DPV1 se fait entre le module de surveillance de process MP85ADP et la station d’essais PLC. Un PC permet également de visualiser les mesures grâce au logiciel PME Assistant et stocker les résultats, y compris toutes les courbes. Parfois les enregistrements peuvent se faire sur la carte de stockage MMC intégrée dans le MP85ADP.
« Pouvoir mesurer en détail la force et le déplacement avec en option la possibilité de stockage du MP85ADP, nous a permis de répondre facilement aux exigences très rigoureuses de nos clients finaux. Nous avons également utilisé la formation et le service sur site que HBM nous a offert. » explique l’ingénieur Udo Beyland, Dipl.-Ing chef de projet chez DURA Automotive Systems Einbeck GmbH en Allemagne.