C16/M: Destinés principalement à équiper les réservoirs u C16/M: Destinés principalement à équiper les réservoirs u | HBM

Destinés principalement à équiper les réservoirs utilisés dans l'industrie, les soutes à charbons ou les réservoirs stockant des liquides et du gaz, les pesons C16 ont toutes les propriétés spécifiques exigées et peuvent répondre à bien d'autres applications.

Tous modules de pesage, galvanisés ou en acier inoxydable, sont équipés de raidisseurs de manière à pouvoir absorber les forces horizontales, comme celles que le vent peut générer. Des dispositifsanti-soulèvement sont inclus dans le module en accessoires et peuvent être facilement adaptés par l'utilisateur une fois livrés séparément.

Le coeur métrologique du module est le peson pendulaire C16, disponible en diverses versions.

Charactéristiques principales des modules C16:

  • Classe d'exactitudes OIML : D1, C3 
  • ATEX95 pour zones 1+21, zones 2+22
  • Approbation FM (protection contre l'explosion aux Etats-Unis)
  • Protection de surtension

Les modules de pesage sont disponibles pour des plages de mesure allant de 20 t à 200t. Cela permet de construire des réservoirs allant jusqu'à 400 t environ, autorisés pour les transactions commerciales. 

Caractéristiques principales

  • Equipé d'un peson auto centreur C16 en classe D1 selon OIMLR60, C3 en option
  • Raidisseur inclus dans la fourniture
  • Conçu avec une sécurité anti-soulèvement
  • Sans maintenance
  • Dimensions compactes avec un poids minimum
  • Installation facile
  • Matériau galvanisé et acier inoxydable en option

Portées nominales: 20 t / 30 t / 40 t /60 t / 100 t / 200 t

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
C16M - Caractéristiques techniques Français
C16M - Data Sheet English
C16M - Datenblatt German
C16M - Hoja de características Spanish
C16M - Prospetto dati Italian
C16M - спецификация Russian
C16M - データシート Japanese
C16M - 数据表 Chinese
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instructions de montage
C16M - Mounting instructions English, German, Spanish
C16M - руководство Russian
Certificats
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
Declaration of Conformity
C16A - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Déclaration de conformité de I’UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multilingue
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Déclaration de conformité de I’UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multilingue
Protection à l’explosion
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Consignes de sécurité

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Consignes de sécurité

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese

Dessins en CAO/CAD

Téléchargement des dessins CAO/CAD

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

Références de commande

1-C16/M1LB20T
1-C16/M1LB30T
1-C16/M1LB40T
1-C16/M1LB60T
1-C16/M1LB100T
1-C16/M1LB200T
 

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.