C16/M
Destinés principalement à équiper les réservoirs utilisés dans l'industrie
Destinés principalement à équiper les réservoirs utilisés dans l'industrie, les soutes à charbons ou les réservoirs stockant des liquides et du gaz, les pesons C16 ont toutes les propriétés spécifiques exigées et peuvent répondre à bien d'autres applications.
Tous modules de pesage, galvanisés ou en acier inoxydable, sont équipés de raidisseurs de manière à pouvoir absorber les forces horizontales, comme celles que le vent peut générer. Des dispositifsanti-soulèvement sont inclus dans le module en accessoires et peuvent être facilement adaptés par l'utilisateur une fois livrés séparément.
Le coeur métrologique du module est le peson pendulaire C16, disponible en diverses versions.
Charactéristiques principales des modules C16:
Les modules de pesage sont disponibles pour des plages de mesure allant de 20 t à 400t. Cela permet de construire des réservoirs allant jusqu'à 1.200 t environ, autorisés pour les transactions commerciales.
Portées nominales: 20 t / 30 t / 40 t /60 t / 100 t / 400 t
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
C16M - Caractéristiques techniques | Français | |||
C16M - Data sheet | Japanese | |||
C16M - Data Sheet | English | |||
C16M - Datenblatt | German | |||
C16M - Hoja de características | Spanish | |||
C16M - Prospetto dati | Italian | |||
Brochures | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Instructions de montage | ||||
C16M - Instrucciones de montaje | Spanish | |||
C16M - Mounting instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW4L/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PSC/RTN/Z6/Z7 - Déclaration de conformité de I’UE
Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21 | Multilingue | |||
Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
C16..././EEXD - Déclaration de conformité de I’UE
[Translate to Français:] Ex IIG for zone 1 | Multilingue | |||
C16/C2/U2A/RTN - Déclaration de conformité de I’UE
Ex I M1 | Multilingue | |||
Protection à l’explosion | ||||
ATEX / .IECEx M1 – Ex i - Consignes de sécurité | Français, Italian, English, German, Spanish, Portuguese | |||
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Consignes de sécurité
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R | Italian, Portuguese, Français, Spanish, German, English | |||
ATEX / IECEx Zone 2/21 – Ex nA/tb - Consignes de sécurité
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16 | Italian, English, German, Spanish, Français, Portuguese | |||
1-C16/M1LB20T
1-C16/M1LB30T
1-C16/M1LB40T
1-C16/M1LB60T
1-C16/M1LB100T
1-C16/M1LB200T
1-C16/M1LB400T
Votre offre individuelle
Conseiller technique
Réponse rapide de notre ingénieur de vente