Z6/M: Module de pesage pour 50 kg - 500 kg Z6/M: Module de pesage pour 50 kg - 500 kg | HBM

Modules de pesage Z6M et Z6AM pour un pesage précis jusqu'à 500 kg

Les modules de pesage Z6M et Z6AM sont équipés de capteurs de pesage HBM de la série Z6F de haute qualité et permettent des mesures très précises. Ils sont idéaux pour une utilisation dans l'industrie alimentaire, le bâtiment et l'industrie pharmaceutique. La conception robuste et les capacités allant jusqu'à 500 kg assurent la stabilité des réservoirs et des silos.  Les Z6M et Z6AM sont équipés d’un montage pendulaire à centrage automatique qui assure une application optimale de la force. Ils permettent une intégration rapide et facile grâce à des capteurs de pesage prémontés. Le module est immédiatement prêt à l'emploi, sans entretien et peut être utilisé dans des applications en métrologie légale.

 

  • Classe de précision : jusqu'à C6
  • Capacité maxi. : jusqu'à 500 kg

 

Résultats de qualité supérieure

  • Pesage précis avec la série HBM de capteur de pesage Z6 haute qualité

  • Convient pour des applications en métrologie légale selon la norme OIML R60

  • Application idéale de la force grâce au montage pendulaire à centrage automatique

Des résultats de mesure précis grâce aux capteurs de pesage de qualité supérieure de HBM et à la construction à goupille à bascule

Facile à intégrer

  • Fonctionnement fiable et sans entretien

  • Montage simplifié grâce aux trous de fixation

  • Prêt à l'emploi grâce au capteur de pesage prémonté

  • Fiable grâce à un câble de mise à la terre en tresse métallique robuste

Prêt à l'emploi grâce au capteur de pesage prémonté 

Convient à une utilisation dans des applications industrielles

  • Conception robuste : Acier galvanisé ou inoxydable

  • Peut être chargé jusqu'à 1,5 fois de sa capacité

  • De nombreuses variantes avec différentes longueurs de câbles et capacités sont disponibles

Application orientée vers la pratique avec les accessoires correspondants, soutenue par des décennies d'expérience dans le domaine

Module de pesage Z6M - Gain de place grâce à sa faible hauteur

Le module de pesage Z6M mesure avec précision jusqu'à la classe de précision C3. Il convient, par exemple, au pesage de matériaux de construction et de produits en vrac. Avec une hauteur de seulement 93,3 mm, le Z6M est extrêmement plat, idéal pour les applications soumises à des contraintes d'espace. Grâce à son dispositif anti-basculement et à son raidisseur, le Z6M offre une stabilité totale, même en cas de forces latérales importantes. Une version antidéflagrante du module de pesage IECEx/ATEX en acier inoxydable est également disponible pour une utilisation dans des environnements industriels.

  • Les capteurs de pesage de la série Z6F fournissent des résultats de haute qualité jusqu'à la classe de précision C3.

  • Cinq capacités maximales comprises entre 30 kg et 500 kg sont disponibles

  • Grande stabilité grâce au dispositif anti-basculement et au raidisseur

  • Gain de place grâce à sa très faible hauteur de construction, seulement 93,6 mm

  • Antidéflagrant, conformément aux normes IECEx/ATEX

Module de pesage Z6AM — La plus haute précision sur le marché

Le module de pesage Z6AM atteint la classe de précision C6 et offre ainsi une précision unique dans l'industrie. Il convient aux tâches de pesage exigeantes, par exemple dans l'industrie pharmaceutique. Son raidisseur robuste garantit un fonctionnement souple, même en cas de fortes vibrations, par exemple dans les centrales de malaxage. Une version antidéflagrante certifiée internationalement du Z6AM est disponible pour une utilisation dans le monde entier. Le Z6AM peut être équipé ultérieurement d'un dispositif anti-basculement pour assurer une stabilité encore plus grande.

  • Les capteurs de pesage de la série Z6F assurent une mesure précise jusqu'à la classe de précision C6.

  • Quatre capacités maximales comprises entre 50 kg et 500 kg sont disponibles

  • Antidéflagrant, conformément aux normes internationales (IECEx/ATEX, FM)

  • Compensation des forces latérales grâce à un raidisseur robuste

  • Le montage à posteriori d'un dispositif anti-basculement est possible

Z6M/Z6AM Weighing Modules Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
Z6/M - спецификация Russian
Z6 - Caractéristiques techniques Français
Z6 - Folha de dados Portuguese
Z6 - Hoja de características Spanish
Z6 - 데이터 시트 Korean
Z6 - データシート Japanese
Z6 - 数据表 Simplified Chinese
Z6/M - Data Sheet English
Z6/M - Datenblatt German
Z6/M - Prospetto dati Italian
Z6/M - データシート Japanese
Z6/M - 数据表 Chinese
Z6AM - Data Sheet English
Z6AM - Datenblatt German
Z6AM - Prospetto dati Italian
Z6AM - спецификация Russian
Z6AM - 数据表 Chinese
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instructions de montage
Z6/M - Istruzioni di montaggio Italian
Z6/M - Notice de montage Français, German, English
Z6/M - Руководство по эксплуатации Russian
Z6AM - Notice de montage Français, German, English
Z6AM - Инструкция по монтажу Russian
Certificats
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
Declaration of Conformity
Z6F, Z6R - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Déclaration de conformité de I’UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multilingue
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Déclaration de conformité de I’UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multilingue
Protection à l’explosion
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Consignes de sécurité

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Consignes de sécurité

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese

CAD Drawings and CAD Models

Téléchargement des dessins CAO/CAD

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.