Essais de fonctionnement des composants: Efficacité et Sûreté
Avec une telle variété dans la gamme de produits et de composants utilisés, même un programme d'essai et d'inspection devient rapidement complexe. Chaque composant simple doit-il vraiment être examiné ? Est-ce qu'un prototype individuel doit être préparé installé pour chaque version de modèle et être testé sur le banc d'essai ? Ou bien les configurations des caractéristiques techniques peuvent-elles être examinées plus largement ?
Une question se pose, par exemple, dans le secteur des essais de fonctionnement des composants des sièges de voiture. Au lieu d'installer un échantillon coûteux pour chaque cas possible d'application, CRH vérifie les différents composants du siège avant de commencer la construction du prototype. Le prototype est seulement réalisé et mis en test une fois que la combinaison optimale ait été trouvée.
Un test préliminaire détermine les données de chargement déterminantes qui peuvent se produire dans l’application réelle. Dans ce but, C. Rob. Hammerstein (CRH) équipe un système typique de siège avec des servomoteurs et des jauges de contrainte. Les données obtenues à partir de ce test préliminaire sont alors employées dans le banc d'essai.
Dans le banc d'essai, l'installation d'essai comprend la commande linéaire à tester et un servomoteur qui simule le chargement. Le servomoteur fonctionne contre la commande linéaire et simule le chargement pour la commande. Des profils de charge sont appliqués durant l'essai pour simuler une situation réaliste.
La performance de chaque banc d'essai dépend seulement de la qualité du moyen de mesure utilisée dans celui-ci. C'est pourquoi CRH emploie la technologie de mesure HBM. Le capteur de force S9M est placé à côté de la commande et mesure les forces de réaction. Les résultats de comparaison entre la cible et réalité sont transférés à un contrôleur PID et le servomoteur est ainsi ajusté.