Design based around HBM's load cell specifications
All-Fill International a commencé à concevoir une ensacheuse, il y a un an et a basé sa conception autour des caractéristiques du capteur de pesage HBM. Simon Goulden, responsable du service ingénierie chez All-Fill International dit, « nous avons voulu un capteur de pesage fiable qui était assez flexible pour obtenir la précision exigée mais physiquement assez fort pour soutenir la plate-forme de pesage, qui doit être tout à fait robuste dans cette application ».
La machine de remplissage de sac est conçue pour être multi-fonctions et peut inclure un capteur de pesage additionnel de 5 kg et divers fixations de plates-formes pour le remplissage de bidons et boîtes en plus des sacs.