Comme déjà mentionné ci-dessus, une chaîne de mesure constituée de rondelles de force piézoélectriques (CFW) demande à ce que les capteurs doivent toujours être étalonnés après montage. Cela signifie que les conditions de montage mécaniques ne devront pas être changées après la procédure d’étalonnage. Cela s'applique en particulier pour la précontrainte.
Trois étapes sont nécessaires pour étalonner une chaîne de mesure:
- Déterminer la sensibilité du capteur après montage : La force en N, une masse en kg ou équivalence est mesurée simultanément avec la charge générée par les rondelles de force piézoélectriques à cet effort. La sensibilité peut être maintenant facilement calculée en divisant la charge par la force (sensibilité = charge/force).
- Régler l'amplificateur de charge : La plage de mesure et le gain de l’amplificateur de charge numérique CMD600, sont réglables simplement. La sensibilité calculée comme ci-dessus doit être entrée dans le logiciel CMD Assistant. Une plage de mesure raisonnable devra être réglée pour garantir une résolution optimale.
- Vérifier les paramètres ajustés : En conclusion, nous recommandons de comparer de nouveau la chaîne de mesure à la chaîne de référence.
Dans les chapitres suivants de cet article, nous supposons que votre capteur a été monté et convenablement précontraint. La précontrainte peut être directement mesurée en employant la rondelle de force. Pour vous aider en cela, un certificat de fabrication est livré avec le capteur. Au besoin, vous pouvez ajuster la sensibilité sur le CMD600 et augmenter la précontrainte à la valeur désirée; au minimum à 10% de la force nominale de la rondelle de force.
En utilisant l'amplificateur de charge CMD600, raccordé sur un PC, vous pouvez facilement le configurer à l’aide du logiciel CMDAssistant, tout en vous appuyant sur les instructions du manuel d’utilisation. Dans le champ sensibilité du capteur indiquez 1 et pour l'unité pC. Avec cette configuration, l'amplificateur mesure la charge en pC.

Configuration du CMD comme décrit ci-dessus : La sensibilité est notée à 1 et vous mesurez le signal du capteur dans le PC. C’est la manière de commencer la procédure d’étalonnage.