| AK 22 Mastic mou et pétrissable Réf. : 1-AK22 | ABM 75 Mastic recouvert d’une feuille d’aluminium Réf. : 1-ABM75 | NG 150(1) Caoutchouc nitrile Réf. : 1-NG150 | SG 250 Caoutchouc silicone transparent Réf. : 1-SG250 | PU 140(1) Laque polyuréthane Réf. : 1-PU140 | SL 450 Résine silicone transparente Réf. : 1-SL450 |
Gamme de températures de résistance à l’air en °C | -30°C...+75°C [-22°F ... +167°F] | -196°C … +75°C [-321°F … +167°F] | -269°C ... +150°C [-452°F … +302°F] | -70°C … +200°C [-94°F … +392°F] | -40°C … +140°C [-40°F … +284°F] | -50°C … +450°C [-58°F … +842°F] |
Contenu de l'emballage : | 1 kg | 11 pièces 205 mm x 100 mm | 3 flacons de 25 cm3 chacun | Tube de 85 g | 3 flacons de 30 ml chacun | 3 flacons de 25 g chacun |
Un conditionnement permet de protéger environ | 30 JC | 200 JC | 35 JC | 20 JC | 250 JC | 90 JC |
Application | Pétrissage à la main | Compression à la main | Application au pinceau | Pression du tube | Application au pinceau | Application au pinceau |
Conditions de durcissement | – | – | Séchage à l’air à température ambiante | Température ambiante | Température ambiante … + 80°C | À des températures de 95°C - 315°C |
Durée de conservation à température ambiante | 2 ans | 2 ans | 1 an | 6 mois | 9 mois | 6 mois |
Ingrédients | Mastic mou, collant et pétrissable | Feuille d’aluminium de 0,05 mm d’épaisseur recouverte de 3 mm de mastic | Caoutchouc nitrile mono-composant à solvant | Caoutchouc silicone mono-composant transparent sans solvant | Laque polyuréthane mono-composant à solvant | Résine silicone transparente à solvant |
Conditions clim. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Eau : Eau pressurisée Condensation Climats tropicaux Vapeur d’eau | Oui - - - Non | Oui - - - Sous cond. | Oui - - - Non | Oui - - - Non | Oui - Oui Oui Non | Oui - - - Non |
Huile : Huile moteur (RT/70°C) Huile minérale (RT/70°C) Huile hydraulique (RT/70°C) | Non - - - | Non - - - | Oui Oui Oui Oui | Oui - - - | Oui - - - | - - - - |
Graisses | - | - | - | - | Oui | - |
Solvants en général | Non | Sous cond. | Sous cond. | Non | - | Sous cond. |
Carburants : Essence Kérosène | Non Non – | Non Non – | Oui Oui Oui | Non Non – | – – – | – – – |
Composés aromatiques / aliphatiques | – | – | Sous cond. | – | – | – |
Aromatiques : Benzène Toluène Xylène | Non – Non Non | Non – Non Non | Sous cond. Non Sous cond. Sous cond. | Non – Non Non | Non – – Non | Non – Non Non |
Solvants chlorés : Dichlorométhane Tétrachlorure de carbone Perchloréthylène Dichloro-1,2 éthane o-Dichlorobenzène | Non Non – – – – | Non Non – – – – | Non Non Non Non Non Non | Non Non – – – – | Non Non – – – – | Non Non – – – – |
Alcools : Alcool éthylique Méthyl glycol Alcool butylique Alcool isopropylique Éthylène glycol | Sous cond. Sous cond. – – – – | Oui Oui – – – – | Sous cond. Sous cond. Non Sous cond. Sous cond. Oui | Sous cond. Sous cond. – – – – | Non Non – – – – | Oui Oui – – – – |
Cétones : Acétone Méthyléthylcétone | Sous cond. Sous cond. Non | Sous cond. Sous cond. Non | Non Non Non | Non Non Non | Non Non Non | Sous cond. Oui Sous cond. |
Terpènes : Dipentènes Térébenthine | – – – | – – – | Sous cond. Sous cond. Oui | – – – | – – – | – – – |
Acides : Acide chlorhydrique conc. Acide sulfurique 50 % Acide acétique 50 % Acide nitrique 50 % Acide oléique conc. Acide lactique conc. Acides avec de l’air | Non Non Non Non Non – – – | Sous cond.(2) – – – – – – – | Sous cond. Sous cond. Oui Non Non Oui Sous cond. – | Oui Oui Oui Oui Oui – – – | Non Non Non Non Non – – Oui | Oui Oui Oui Sous cond. Oui – – – |
Alcalis : Hydroxyde de sodium 10 % Hydroxyde de potassium 10 % Ammoniac 28 % Alcalis avec de l’air | Sous cond. Sous cond. –
– – | Sous cond.(2) – –
– – | Sous cond. Non Non
Sous cond. – | Non Non –
– – | Sous cond. Non –
– Oui | Oui Oui –
– – |
Gaz liquéfiés (hors oxygène) | - | - | Oui | - | - | - |
Résistance aux UV | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - |