Chez Promess, les capteurs de force HBM garantissent une production de qualité
Un partenaire pour les mesures statiques et dynamiques
Promess est un des plus importants fabricants de servopresses destinées l’assemblage et à l’automatisation dans l’industrie. Cette entreprise développe et commercialise des composants standard de haute qualité et des solutions technologiques complètes pour effectuer des opérations complexes et différentes de montage ou de tests. La gamme de produits couvre également des systèmes d’assemblage électromécaniques qui peuvent être employés dans l'industrie d'assemblage et d'automation comme alternative aux systèmes hydrauliques, pneumatiques ou hydropneumatiques. Les modules universels d’assemblage de chez Promess intègrent une surveillance force-distance pour permettre une surveillance optimale de la qualité de production.
Le capteur de force parfaitement adapté à n'importe quelle application
Généralement, des contrôleurs de retour de position ou des systèmes de mesure linéaires sont employés comme systèmes de mesure du déplacement dans la production des modules d'assemblage. Les forces adaptées sont mesurées par une mesure directe de la force grâce à des capteurs de force fonctionnant sur le principe des jauges de contrainte ou avec des capteurs piézoélectriques de la famille PACEline chez HBM. Les capteurs à jauges de contrainte permettent de mesurer des efforts statiques, quant à eux, les capteurs piézoélectriques offrent une solution idéale pour les processus d’assemblage impliquant de petits efforts. Ils sont extrêmement rigide, offrant une exceptionnelle protection contre les surcharges et présentent des dimensions compactes.

« La famille de capteurs PACEline de chez HBM a prouvé qu’elle était la solution idéale pour mesurer de petites forces; en raison de la sensibilité avantageuse des capteurs de 7.7 pC/N, un signal stable est fourni pour la surveillance et l'évaluation. La brochure HBM offre toujours le bon capteur pour chaque application, que ce soit pour les capteurs de force à jauges ou piézoélectriques. »
Dr.-Ing. Gerhard Lechler, Directeur Général de Promess Gesellschaft für Montage- und Prüfsysteme mbH