Equipement considérable
Dans ce centre d'essai à Minden, les jauges de contrainte sont installées sur un ensemble roues-essieu constitué de deux roues et d'un axe. Cet équipement exige un total de 48 jauges de contrainte par roue (fig. 1). Les lignes de câbles sont menées dans l'axe creux par un trou. L'électronique complète, comprenant les amplificateurs et la transmission du signal, est située à l'extrémité de l'axe.
L'installation des jauges de contrainte et des câbles est complexe et demande plusieurs semaines pour chaque ensemble roues-essieu. Les jauges de contrainte doivent être installées individuellement et raccordées. Puisque l’ensemble roues-essieu est sujet à des efforts mécaniques relativement élevés pendant les essais, les câbles doivent être entièrement collés.