RTN: pesage pour des charges extrêmement lourdes RTN: pesage pour des charges extrêmement lourdes | HBM

Capteurs de pesage RTN : Précis jusqu'à 470 tonnes

Les différentes versions du capteur de pesage RTN, de type anneau de torsion, constituent un large éventail de capacités de pesage jusqu'à 470 tonnes. Ces capteurs sont de petites hauteurs.  Ils sont bien adaptés pour le pesage de n'importe quel type de récipients ou grandes plateformes. Les applications typiques concernent en autre l’équipement des ponts bascules pour camions. À la différence des autres capteurs de pesage de ce type, les capteurs RTN subissent très peu les effets des charges transversales et latérales, ceci grâce essentiellement à l'utilisation de jauges de contrainte de forme annulaire uniques.

Leur faible consommation et leur grande résistance d'entrée permettent de les raccorder à des appareils de mesure alimentés sur batteries. La version haute température qui est disponible en option (jusqu'à 110°C) est bien adaptée pour un usage dans les usines et fonderie. Le RTN peut être employé dans des conditions extrêmement moites mais aussi en extérieur, grâce à son degré de élevé IP68/IP69K. Les versions IECEx-ATEX sont disponibles pour une utilisation dans zones explosibles.

  • Portée maximum : 1 t à 470 t
  • Classe d'exactitude : jusqu'à C3
  • Degré de protection : IP68/IP69K

Exactitude de mesure élevée

  • Haute précision et rapport signal/bruit élevé, dus au signal de sortie de 2.85 mV/V
  • Excellentes compensation contre les charges transversales, dues à la conception du capteur et à l'utilisation de jauges de contrainte spéciales de forme annulaire
  • La résistance d'entrée élevée (> 4.350 ohms) assure la faible consommation
  • Homologation pour transaction commerciale jusqu'à 3 000 d (OIML R60)

Haute précision grâce à des propriétés techniques exceptionnelles

Très grande robustesse

  • Large plage de température -30°C à +80°C (en option jusqu'à +110°C)
  • Corps d’épreuve en acier inoxydable
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Grosse section du  câble pour l'influence basse température
  • Versions antidéflagrantes disponibles (par exemple IECEx-AI 1/21)
  • En option : câble sans Halogène pour un usage en secteurs critiques
  • En option : Résistance à l'humidité permanente, avec un degré de protection IP69K

Idéal pour les environnements sévères grâce à la conception en acier inoxydable, sa protection IP68 (IP69K en option) et version ADF.

Large panel d’applications

  • Faible hauteur
  • Optimisé pour un raccordement parallèle incluant aussi une compensation de décentrement de charge
  • 14 portées nominales disponibles
  • Différentes longueurs de câble et types de câble disponibles
  • En plus module de pesage complet disponible RTN/M, pour une intégration mécanique facile

 

Utilisation possible dans beaucoup d'applications due aux diverses versions proposées et des nombreux accessoires disponibles

CAD Drawings and CAD Models

Téléchargement des dessins CAO/CAD

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

Nombreux accessoires disponibles

  • Paliers élastomères
  • Montages élastomères pendulaires

Options disponibles :

  • Versions antidéflagrantes conformes aux différentes normes
  • Différentes longueurs de câble et plusieurs types de câble
  • Plage de température ambiante jusqu'à +110°C
  • Disponible avec le module de pesage RTN/M

Pour plus d'information, veuillez-vous référer à la fiche technique.

Litérature sur le produit

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
RTN - Caractéristiques technique Français
RTN - Data Sheet English
RTN - Datenblatt German
RTN - Technical Drawing Elastomer mount 150 t -470 t English, German
RTN - Technical Drawing Elastomer mount VEN 1 t - 100 t English, German
RTN - Technical Drawing Pendulum mount VPN 1 t -100 t English, German
RTN - Technical Drawing Pendulum mount VPN 150 t - 470 t English, German
RTN - Технический паспорт Russian
RTN - データシート Japanese
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instructions de montage
RTN - Mounting instructions Portuguese
RTN - Notice de montage Français, German, English
RTN - руководство Russian
Certificats
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
RTN - OIML Certificate English
RTN - Test Certificate English, German
Declaration of Conformity
RTN - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Déclaration de conformité de I’UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multilingue
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Déclaration de conformité de I’UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multilingue
Protection à l’explosion
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Consignes de sécurité

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Consignes de sécurité

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.