QuantumX MX879B QuantumX MX879B | HBM

QuantumX MX879B

Voulez-vous acquérir avec précision et répondre activement aux données de mesure, en temps réel ou en ligne en utilisant un logiciel sur PC ?

Le module multi E/S MX879B, équipé de huit sorties analogiques librement configurables (± 10 V) et 32 entrées/sorties  numériques, permet apporter aux modules QuantumX une option de réponse active.

Le module propose une unité mathématique flexible pour faciliter des calculs en temps réel. Des calculs sur n'importe quel type d’entrées analogiques ou de signaux bus peuvent être exécutés directement dans le module et disponibles en sortie. C’est la solution idéale pour des réponses promptes (déterminisme). La bibliothèque de fonction offre de nombreux calculs (addition, soustraction, multiplication, matrice, valeur moyenne quadratique) et en outre, une analyse de signal pour la surveillance de limites ainsi que et la détermination de valeurs crêtes. En outre, n'importe quelle courbe de signal peut être chargée et directement produite comme simulation.

La solution logicielle complète comporte des drivers pour programmer dans LabVIEW™ et .NET. L'outil logiciel catman®AP HBM facilite le paramétrage, le calcul, la visualisation et l'analyse de vos essais, sans avoir besoin d’être qualifié en programmation. Les calculs et les réponses peuvent également être faits en ligne ou sur PC, solution optimale pour les réponses qui ne sont pas critiques et compatibles avec le contrôle direct.

Que ce soit dans les laboratoires, sur bancs d'essai ou des mesures faites sur le terrain, le module MX879B multi-E/S est très souple et permet d’étendre les modules universels QuantumX en apportant des fonctions utiles.

 

Dessins en CAO/CAD

Téléchargement des dessins CAO/CAD

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
QuantumX MX879B - Data Sheet English
QuantumX MX879B - Datenblatt German
QuantumX MX879B - データシート Japanese
QuantumX MX879B - 数据表 Chinese
Brochures
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuels d’emploi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Accessoires
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
QuantumX - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multilingue
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multilingue
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.