Sécurité dans les entrepôts automatiques: solutions stables à long terme pour les opérations de pesage et de surveillance

Dans un entrepôt automatique, les installations de pesage ont de nombreuses fonctions: Elles les protègent contre les surcharges, aident dans la sélection des commandes et contribuent à la sécurité des personnes. Pour une protection active contre les surcharges, tous les rayonnages de stockage sont pesés et évalués par un système électronique avant que l'entrepôt ne soit rempli. Les balances classiques sont trop chères pour cette application. Il vaut mieux employer, tout de suite, l’amplificateur numérique VKIA405 car il est vraiment approprié pour un usage dans les entrepôts automatisés.

Il est important, pour la stabilité d'un entrepôt automatique, que le poids soit réparti également et symétriquement sur les étagères et que la portance maximum des hauts compartiments ne soit pas dépassée. 

Un système de pesage dans le cheminement des produits surveille le poids et protège de ce fait le personnel et les marchandises stockées. Cette installation doit avoir un fonctionnement stable et être exempt d'entretien parce que n'importe quel réajustement de la balance signifie que le stockage doit être enlevé.

Ceci rend les réajustements coûteux. Des installations standards sont optimisées pour une précision donnée et doivent être ajustées de temps en temps. Elles sont donc non appropriées à la surveillance de chargement dans les compartiments en hauteur, en effet une extrême stabilité à long terme est exigée ici.

C'est pourquoi HBM a développé spécialement une solution stable, particulièrement sur le long terme, pour répondre à cette condition : avec l'amplificateur numérique VKIA405. Il permet le pesage d’espaces de stockage 200 et 2000 kg en y raccordant jusqu’à quatre capteurs de pesage (à jauges de contrainte). Cette configuration est fiable et extrêmement stable. De nombreux essais et d’applications réussies dans la pratique ont confirmé ce fait.

Indicateur de pesage équipé contre les pannes de courant

Tous les paramètres du VKIA405 peuvent être stockés en toute sécurité contre les pannes de courant dans une EEPROM interne. La protection IP65 du VKIA405 convient au pesage simple et aux opérations de surveillance hors du pesage avec transaction commerciale.

L'amplificateur a un calibrage de base d'usine et il peut être adapté à l'application par l'intermédiaire de commandes SW ou par un ajustement réel en employant des masses.

Les erreurs dues aux charges décentrées sont compensées et la balance est réglée pendant la mise en service, c.-à-d. que la valeur de chargement à zéro et en pleine charge sont spécifiées. Les résistances de réglage du montage sont préalablement disponibles pour compenser le décentrement de la charge et sont activés en ouvrant un pontet. Les tables fournies indiquent quels pontets doivent être séparés.

Les tolérances dans la construction mécanique de l'emplacement recevant l’installation amènent généralement une erreur de charge décentrée. La nécessité de compensation du décentrement de la charge et l'ajustement pendant la mise en service peuvent être mis en œuvre rapidement en suivant simplement quatre étapes faciles par n'importe quel technicien.

  • Charger les coins
  • Lire la valeur de correction du diagramme
  • Activer la résistance d’équilibrage
  • Placer une charge définie sur l'échelle et accepter la valeur mesurée par l'intermédiaire du logiciel.
Safety in automatic warehouses with the digital weight indicator VKIA405
Digital weight indicator VKIA405

Raccordement d'un ordinateur par l'interface RS485 deux fils

Le boitier VKIA405 peut transmettre les valeurs mesurées à un ordinateur grâce à son interface RS485 deux fils. Cela permet ainsi d'acquérir et de stocker informatiquement les mesures.

Indicateur de pesage numérique VKIA405

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.