Livrer la quantité précise commandée par le client...

Livrer la quantité précise commandée par le client: C'est possible lors de la livraison grâce aux véhicules de mixage employant un système de pesage embarqué. La société internationale TROPPER utilise les solutions de pesage HBM pour répondre à cette demande exigeante.

TROPPER est une société internationale, implantée en Autriche, qui construit des véhicules équipés de conteneurs ou silos pour les matériaux en vrac : fluides, pulvérulents et granulaires. La force de Tropper se situe dans l’offre de différents véhicules de transport et de mélange équipés de systèmes de pesage. La balance intégrée à bord doit être légale pour effectuer des transactions commerciales, doit être fiable, robuste et durable.

Pesage embarqué: Déterminer le poids à tout moment et n'importe où

A truck with integrated TROPPER on board weighing system

Les tournées de livraison sont plus économiques avec des véhicules ayant à bord un système de pesage car la quantité précise commandée peut être chargée et livrée pour chaque client. Dans l’industrie alimentaire et de nourriture animalière, un enregistrement  continu de l’approvisionnement est exigé. Le système de pesage TROPPER répond aux normes européennes en classe III et il donne les données correspondant à la livraison, en conformité avec les conditions du système QA. Les opérateurs d’unités mobiles de broyage, de concassage et de mélange doivent mettre en application cette inspection QA depuis le 1er juillet 2007 s’ils veulent fournir les sociétés qui sont intégrées dans le système QA. Pour exemple, ceci s'applique presque à 100% des sociétés en Allemagne. 

Les défis du pesage embarqué

A bord du véhicule, le pesage est placé au-dessous du cadre supportant le conteneur. Les vibrations et les impacts pendant le transport sont les plus grands dangers pour les capteurs de pesage. Mais il y a également la pluie, la neige, le froid, la chaleur, la saleté et le nettoyage à haute pression. Pour le peseur, les contraintes les plus sévères sont qu’il doit enregistrer des poids allant jusqu’à des tonnes avec des plages de résolution d’un kilogramme et il doit effectuer le pesage légalement pour les transactions commerciales, d’une manière reproductible et précise et cela dans toutes les positions du conteneur.

La solution HBM: les pesons RTN

HBM's RTN ring torsion load cells

Le noyau central des systèmes de pesage embarqués sont plusieurs capteurs de pesage du type anneau de torsion. Le capteur de pesage RTN C3 de chez HBM a été choisi. Chez Tropper, Josef Vogl, responsable de la technologie et de la vérification de la fabrication des véhicules, est pleinement satisfait:

"La solution HBM est extrêmement fiable, nous n’avons rencontré aucun échec ces dernières années. Les balances survivent souvent aux véhicules. En outre, le RTN de HBM est incroyablement précis. Le RTN a une limite d'erreur de 2 kg, là où la limite d'erreur autorisée en métrologie légale est de 10 kg. Avec HBM, nous renforçons notre position sur le marché car cette fiabilité est clairement un avantage compétitif pour nous. Notre décision serait d’être avec HBM encore un bon bout de temps"

Product literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
French
English
Japanese
German
Portuguese
Italian
Brochures
English
German
English
Russian
Portuguese
Spanish
French
German
Manuels d’emploi
German, English, French
Japanese
English, German
Guides de démarrage rapide
English, German, French
Instructions de sécurité
English, German, French
Certificats
Multilingue
Multilingue
Multilingue
EU Declaration of Conformity
Multilingue
Autres
Multilingue
English, German
Firmware

Date: 07/2016
Version: P60m
Size: 3 MB
Multilingue
Logiciel

Date: 07/2016
Version: 1.20
Size: 667 KB
Multilingue

Pesons RTN (anneau de torsion) polyvalent par sa conception

  • La résistance de sortie du capteur est de 4 kOhm, c’est une impédance élevée qui utilise donc très peu de courant. Le RTN est de ce fait parfait pour les applications mobiles fonctionnant sur batteries.
  • Les jauges de contrainte annulaires réagissent aux charges provenant de toutes les directions. Le RTN enregistre également les charges qui seraient laissées de coté par un capteur en forme de tige.
  • Avec une sensibilité de 2.85mV/V, le RTN a un signal de sortie élevée, et donc un plus grand rapport signal-bruit et une très  grande précision.
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.