Temps de nettoyage réduits et Qualité produit plus élevée : Quels sont les secteurs d’activité qui peuvent profiter des avantages proposés par les nouveaux capteurs de pesage hygiéniques et aseptiques

Système Sig-Combibloc pour le remplissage aseptique de liquides tels que le lait, les jus de fruit et autres produits alimentaires

Pour les machines et systèmes automatiques de pesage et de conditionnement, de remplissage et de dosage les conditions sont de plus en plus exigeantes. Les normes concernant les aspects hygiéniques et/ou aseptiques doivent être respectées pour tous les composants et éléments de ces systèmes dans un très grand nombre d’industries.

  • Cela concerne par exemple :• Industrie alimentaire
  • Industrie agroalimentaire
  • Alimentation animale
  • Industrie cosmétique
  • Biotechnologie
  • Industrie chimique
  • Industrie de la peinture

Conception hygiénique des systèmes de pesage

Peseuse associative multi-tête

Les systèmes de pesage conçus à partir de composants hygiéniques offrent de nombreux avantages. L'avantage principal est une meilleure qualité et pureté du produit. L’autre avantage est la possibilité de nettoyer très facilement les composants. Les lois et directives actuelles ainsi que les exigences de qualité de plus en plus élevées poussent les normes vers le haut en termes d'hygiène et d’aseptique. Et, un point non négligeable : L'hygiène est devenue un facteur concurrentiel. Le développement « intelligent », associé aux systèmes hygiéniques, apporte aux entreprises un gain de productivité grâce à des réductions importantes des nettoyages.

C'est précisément ce point que HBM vise avec les capteurs de pesage PW25 et PW27 qui ont été particulièrement développés pour les applications aseptiques et hygiéniques.

Les capteurs de pesage sont la clef pour réussir la pesée, le dosage ou le remplissage. Avec les pesons hygiéniques et aseptiques PW25 et PW27, exclusivement fournis seulement par HBM, il est maintenant possible d'apporter simplement les avantages de la technologie de pesage moderne dans les processus de fabrication aseptiques ou hygiéniques : par exemple dans les peseuses associatives multi-têtes, les machines de remplissage et tous les autres systèmes de pesage, de dosage et de conditionnement.

Degré de protection élevé

Très innovants au monde dans les gammes de pesage de 10 et 20 kilogrammes, ces deux modèles de capteur offrent un degré de protection très élevé (IP68/IP69K), une  protection intégrée et encapsulée contre les surcharges.

Les matériaux employés, les états de surface et la qualité de fabrication permettent une bonne utilisation dans des zones délicates. Les pesons ne possèdent aucune arête, angle et cavité qui puissent favoriser un dépôt, de créer une contamination ou permettre le développement de bactéries. Les pesons sont entièrement hermétiques ce qui autorise des nettoyages haute pression fréquents ou l’usage de produits chimiques mais aussi dans les systèmes NEP (nettoyage en place).

PW25 et PW27

PW25-Capteur de pesage facile-à-nettoyer de HBM
PW27-Capteur de pesage hygiénique de HBM

En dimension et fixation, le PW25 répond aux exigences des normes industrielles générales. Par conséquence, il est donc facile de l’intégrer dans les systèmes existants sans aucune dépense adaptation. Le PW27, testé et certifié EHEDG, est impressionnant sur ses  grandes propriétés hygiéniques et aseptiques. Même le câble et le raccord vissé permettent son utilisation dans la partie aseptique d'une installation de pesage.

Toutes ces propriétés proposées par les pesons PW25 et PW27 contribuent également à une croissance significative de productivité : en effet la réduction importante du temps de nettoyage du système de pesage joue sur l’efficacité de production et les temps d’arrêt.

C'est pourquoi les bureaux d’étude en construction mécanique devraient tenir compte des nombreux avantages des PW25 et PW27. Ces capteurs hygiéniques et/ou aseptiques de HBM leur offrent un réel avantage de compétitivité et les aident à répondre aux demandes et spécifications exigées dans les industries ciblées.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.