Que ce soit dans les machines à souder ou d’assemblage de câbles, les rondelles de force piézoélectriques CLP de PACEline, au profile très plat, peuvent parfaitement être intégrées facilement dans tous les systèmes et machines de production, en raison de cette conception extrêmement compacte.

Les rondelles de force sont construites avec une très faible épaisseur de seulement 3 mm pour le capteur CLP/3kN. La hauteur du capteur de portée nominale 80kN est de 4 mm uniquement.

Les capteurs sont entièrement encapsulés donc très hermétiques. Pour le raccordement, ces capteurs disposent d’un câble attenant d'un mètre de long.

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.