Horiba Horiba | HBM

Capteurs de force U10M sur les bancs d'essais VULCAN de chez HORIBA

Le groupe HORIBA compte parmi les plus importants fournisseurs de bancs d’essais de véhicules dans le monde entier. Avec le développement de son banc d’essais VULCAN, HORIBA a relevé un défi particulier: Comment réaliser une mesure de couple avec une précision élevée tout en restant dans un rapport coût/performances attrayant?

Les réglementations internationales sur l’émission des gaz d’échappement réglementent, par exemple, les cycles de fonctionnement standards, en cela les bancs d’essais VULCAN de HORIBA ont été conçus dans le but de prouver les niveaux d’émission des gaz mais aussi les consommations et performances des véhicules. Le banc d’essais simule des conditions de charges proches de la réalité comme les pentes, les descentes ou différents niveaux de routes.

HORIBA's vehicle test bench VULCAN

Le banc d’essai VULCAN de HORIBA ne comporte qu’un seul moteur par axe, disposé entre les deux rouleaux d’entraînement. Il en résulte des axes plus courts et ainsi un meilleur comportement dynamique. Le couple sur l’axe est enregistré par le capteur de force monté en balance sur le moteur, il mesure ainsi le couple de réaction.

Le facteur clef pour obtenir des résultats reproductibles est de déterminer aussi précisément que possible le couple d’entraînement. La précision du système entier dépend essentiellement des propriétés métrologiques du capteur de force installé, puisque le couple dans ce type de montage est le résultat du produit force par le bras de levier. Si à la base, les mesures données par les capteurs sont imprécises alors la valeur du couple sur le banc pourrait être remis en question. HORIBA a donc misé sur une précision maximum qui soit meilleure que 0.1% et a finalement trouvé le chemin du succès grâce à une modification simple et intelligente du procédé de mesure. En plus de cette modification constructive, l’utilisation du capteur de force U10M de HBM a favorablement contribué à cette réussite.

Le capteur U10M de force est de ce fait calibré pour l'application, où son excellente reproductibilité est un réel avantage. L'U10M dispose d’une capacité de charge dynamique admissible de 200% et travaille sûrement en dynamique jusqu'à la force nominale. Construit en matériau inoxydable et avec une degré de protection IP67, le capteur U10M impressionne par ses propriétés dynamiques, son sérieux et sa bonne précision. Les exemples montrent bien: que chaque banc d'essai est aussi bon que la technologie de mesure utilisée le permet. L'exactitude et la fiabilité des résultats de mesure du capteur utilisé est vraiment décisive pour la plénitude des essais effectués ultérieurement. Grâce à une large gamme de produits, allant des produits jusqu’au logiciel en passant par les électroniques de mesure, HBM offre des solutions complètes pour tous les types de mesures et permet d’obtenir de meilleurs résultats sur les bancs d'essai.

U10M force transducer

L’ U10M est un capteur de force destiné à déterminer des forces statiques et dynamiques en compression et traction. Il est disponible en neuf portées nominales : 0... 1,25 kN, 2,5 kN, 5 kN, 12,5 kN, 25 kN, 50 kN, 125 kN, 250 kN et 500 kN. Avec de nombreuses options possibles, une version double-pont, un choix de paramètres d’étalonnage un choix de connecteurs, le capteur U10M peut être parfaitement adapté à l’application d’essai.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.