Attentes sur le système d’acquisition de données
Le système d’acquisition de données devait être capable d’enregistrer, de façon continue, 3 phases en Tension 50/60 Hz jusqu’à 480Vrms plus 5 signaux bas niveau 10V issus de transmetteurs Thermocouple type K et autres. L’équipement devait également être capable de calculer une large palette de critères de performance comprenant les courbes de tendance Vrms et fréquence pour les 3 phases, les valeurs minimum et maximum de tension et fréquence, les pourcentages de variation en tension et fréquence et le délai de rétablissement en tension et fréquence pour chaque variation de charge ; et cela toutes les 40 secondes environ.
Pour répondre à ces attentes, HBM a fourni l’enregistreur graphique GEN2i en configuration 8 voies 200kech/s. En complément, 3 modules numériseurs 25MS /s isolés-fibre optique apportent une isolation électrique virtuellement infinie, en association avec une carte réceptrice pour fibres optiques et des sondes d’atténuation HT.
L’analyse et le rapport d’essais des performances du groupe électrogène sont gérés par le logiciel Perception d’HBM, au travers des éditeurs de Formules et de rapports intégrés. HBM a également assuré la formation, sur site, des personnels Cummins.