La technique de mesure HBM augmente la sécurité et l'efficacité dans les canalisations des centrales de production d'énergie
L'inspection des cintres et des supports rigides dans les centrales électriques demandait jusqu'ici des dépenses élevées de personnel. Technip, un ingéniering en conception d'usines, utilise les techniques de mesure HBM pour automatiser la surveillance permanente de canalisation pour assurer ainsi un plus grand niveau de sûreté et d'efficacité.
La tuyauterie dans les centrales électriques doit résister à des charges considérables. Les températures extrêmes et la haute pression ne sont pas rares: ces conditions de fonctionnement occasionnes des contraintes thermiques énormes et probablement des surcharges sur les tuyaux. Pour cette raison, des pièces appelées cintres sont employées dans l'installation des tuyaux; ils compensent les mouvements thermiquement induits.
Cependant, les mesures de force sur les supports rigides sont bien plus importantes. Elles permettent l'évaluation intégrale du transfert de charge en comparant le différentiel de force entre le froid et l'état chaud aux valeurs préréglées déterminées par des analyses de système effectuées pendant le calcul des dimensions de l'usine. Les variations indiquent le transfert imparfait de charge (mouvement restreint dû au fonctionnement des tuyaux, du frottement inadmissible du cintre, de la déformation, etc.). En outre, des mesures de force sur les appuis rigides primaires permettent à l'état actuel de la relaxation de la tuyauterie d'être évalué ce qui est considéré nécessaire aux calculs exigés pour déterminer la durée de vie de la tuyauterie soumise à haute pression
La vérification constante à intervalles réguliers des cintres et des supports rigides dans les secteurs sensibles d'une centrale électrique est déjà très complexe et peut seulement être effectuée par des spécialistes bien formés. Naturellement, le risque possible résultant d’une inspection visuelle ne doit pas être sous-estimé : Une évaluation fausse pourrait avoir des conséquences de grande envergure.