Ready for TEDS: QuantumX MX840 data aquisition system

Seulement 18 secondes pour obtenir des valeurs de mesure fiables dans les bancs d'essais: en intégrant la technologie TEDS

Simplement pratique et depuis longtemps établi dans la technologie du PC : le Plug and Play. Aucune merveille là-dedans, grâce à cette technologie l’installation de drivers et les nombreux paramétrages d’adaptation sont enfin des choses du passé. Les avantages sont clairs : Plug and Play permet de gagner du temps et fournit ainsi une qualité supplémentaire valable. Exactement ce que fait le TEDS.

Le TEDS révolutionne les techniques de mesure : avec le Plug and Measure (ou Raccordez et Mesurez). Raccordez simplement le capteur à l'amplificateur. C’est prêt. En seulement 18 secondes, le module TEDS fournit des valeurs fiables de mesure. Ceci est possible grâce à la  fiche technique électronique qui stocke en standard toutes les données appropriées du capteur sur un circuit. L'amplificateur lit les données stockées et fait automatiquement les bons réglages nécessaires et peut démarrer rapidement la mesure dans les unités correctes sans aucune autre interaction de l’utilisateur. Cela signifie : gain de temps considérable et un gage de qualité supplémentaire pour les tâches d'essai et de mesure sur bancs d'essai.

Astucieux sur site - TEDS en bref

Le TEDS représente le capteur intelligent (Transducer Electronic DataSheet ou fiche capteur électronique), il tient en standard sur un petit circuit de mémoire et regroupe toutes les informations exigées pour l’identification du capteur (par exemple le nom du fabricant, type de capteur, numéro de série, date d’étalonnage, les points de mesure). Les capteurs sans cette mémoire intégrée peuvent aussi être facilement améliorés avec l’intégration du module TEDS dans le câble ou le connecteur du capteur. Les systèmes de mesure modernes emploient un protocole standard pour lire l'information sauvegardée sur le circuit de manière à configurer rapidement les amplificateurs.

Avantages du TEDS

Une fois le capteur identifié, le système de mesure se configure automatiquement et permet à la valeur mesurée d'être rapidement visualisée ou dirigée vers le traitement. Avec cela les utilisateurs profitent d’avantages substantiels : le TEDS procure un gain considérable de temps et de qualité particulièrement pendant des campagnes de mesure où les essais changent fréquemment. En outre, il y a une forte augmentation de flexibilité et de protection contre les erreurs de mesure en utilisant le TEDS. D'ailleurs, les fabricants de bancs d'essai tirent un bénéfice de cette identification non ambiguë et profitent de l'interchangeabilité pratique des capteurs entrainant un meilleur service et des coûts d'entretien réduits.

Avantages du TEDS en un coup d’oeil:

  • Temps de réglage sensiblement plus court et mesures beaucoup plus rapides grâce au Plug and Measure
  • Réduction des erreurs possibles de paramétrage comme celles que l’on peut rencontrer lors d’une configuration manuelle des systèmes de mesure
  • Qualité accrue par une utilisation automatisée des données d’étalonnage
  • Plus de fiabilité et reproductibilité augmentée grâce à de meilleurs résultats d'essai suite à une identification précise
  • Identification améliorée du capteur grâce à la liaison électronique entre le capteur et la fiche technique électronique
  • Temps et effort de maintenance réduits avec les options de  diagnostics améliorés (échange de capteur)
  • Plus grande précision de mesure grâce à l'information d’étalonnage intégrée au capteur
  • Gestion des capteurs plus commode car les fiches techniques imprimées ne sont plus exigées.

TEDS - en route vers une nouvelle norme

En attendant, beaucoup de sociétés ont réalisé : qu’utiliser des capteurs intelligents ouvre des possibilités intéressantes pour augmenter l'efficacité. Cependant, les normes technologiques comme l’IEEE1451 (TEDS) ne se sont pas jusqu'ici largement établies Néanmoins, elles fournissent une parfaite réponse aux défis posés par les systèmes de plus en plus complexes et aux conditions de haute qualité exigées dans les environnements d’essai. Le TEDS est une technologie clef assurant des flux de données continus et intelligents  (temps, qualité, traçabilité) et couvre aussi bien le capteur, le  conditionnement du signal, l’enregistrement des données, la partie automation et la gestion intelligente des données. Par conséquent, en présentant intelligemment le flux des données ou bien en permettant un changement grâce au « Plug and Mesure » la mesure est désormais un projet prometteur.

Comment présenter le TEDS d’une manière efficace et compréhensible

Trois parties sont concernées pour présenter avec succès la technologie du TEDS dans le domaine de la mesure : Premièrement, toutes objections des utilisateurs actuels, par exemple, les ingénieurs des bancs d'essai, ont besoin d'être complètement éliminé. Les opportunités et les avantages procurés par le TEDS (coût total de propriété, d'investissement contre le gain de temps) doivent être présentés aux décideurs d'une manière compréhensible. Alors les investissements peuvent être faits pour la solution TEDS et les processus existants peuvent être adaptés. Ceci signifie également d’informer en conséquence les fournisseurs.

Les intégrateurs de système, par exemple, fabricants de bancs d'essai doivent normaliser un concept pour avoir de bons flux de données. En outre, ils doivent fournir les interfaces et les outils correspondants. Les fabricants de systèmes d’acquisition de données, aussi, devront contribuer : comme conseillers pendant l'introduction du TEDS pour préciser clairement les opportunités qui sont offertes par cette technologie et mettre en application les mécanismes exigés.

Les différentes demandes des ingénieurs des bancs d'essai exigent une identification fiable du capteur : Un code précis ainsi qu'une base de données centrale est la solution la plus efficace. À cette fin, le TEDS doit pouvoir stocker un volume d'information avec une approche basée sur du texte, par exemple XML (langage extensible) et qui fournit un avantage maximum. Généralement, il est maintenant généralisé jusqu'aux parties concernées pour créer un engagement cohérent

Le futur des techniques de mesure dans un outil

La famille QuantumX proposée par HBM est un outil puissant pour les techniques de mesure. Elle se fonde uniformément sur la solution TEDS. Les clients profiteront ainsi des nombreux avantages de cette nouvelle technologie. Comme, à présent, un fabricant d'automobile allemand bien connu.

En apparté : Quels sont les facteurs empêchant l’utilisation du TEDS

  • Tous les utilisateurs ne sont pas au courant de la prochaine et nouvelle technologie.
  • Les préjudices basés sur des fondements inexacts comme, par exemple l’idée du « trop cher » ou bien « aucun support continu de la part des fabricants de capteurs » ralentissent l'utilisation du TEDS
  • Philosophies différentes au sujet du type et de la quantité de l'information stockée dans le TEDS
  • Processus qui est devenu courant
  • Beaucoup de parties concernées
  • Différents scénarios et philosophies de cas d'utilisation dans les bancs d'essai
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.