Infineon : Système d'essai pour des applications de sécurité et de cartes à puce Infineon : Système d'essai pour des applications de sécurité et de cartes à puce | HBM

Infineon : Système d'essai pour des applications de sécurité et de cartes à puce

Infineon Technologies AG, l'un des constructeurs chefs de file de la branche des semi-conducteurs, fournit une gamme complète de solutions semi-conducteurs et de systèmes intervenant également dans des applications de sécurité et de cartes à puce, en complément des segments de la communication filaire et sans fil.

Dans le cadre de ce projet concret, il s'agit entièrement de transmission sans contact. Elle a lieu uniquement par le biais d'un champ magnétique ou électrique grâce à un couplage transformateur de la carte et du lecteur.

L'objectif visé par Infineon était de développer un système d'essai plus performant, plus rapide et surtout fonctionnant entièrement en automatique. Ce développement devait répondre aux exigences des normes ISO 10373, 14443, 15926 ainsi qu'à d'autres normes sévères. En complément, il fallait vérifier diverses variantes de transmission sur une plage de température allant de -25°C à 70°C, une humidité relative de 0 % à 60 % ainsi qu'une plage d'intensité de champs de 1,5A/m à 7,5A/m avec protocole de transmission correspondant selon l'ISO/CEI FDIS 14443-2:2000 (E).

Jusqu'à maintenant, les systèmes d'essai actuels et basés sur PC ont l'inconvénient que l'« Overhead » du PC entraîne une durée d'essai prolongée. La mesure avec plus d'un capteur de température, elle aussi, ainsi que la mesure de l'humidité ne sont pas facilement possibles.

La ML70B de HBM avec CPU C163 d'Infineon – une synergie efficace

Pourquoi ML70 ?
Le système de développement logiciel est « CodeSys » de la société 3SSoft. Il est axé sur le langage standard API selon la norme internationale CEI 61131-3. CodeSys gère les 5 langages définis par cette dernière.

En complément, des E/S numériques sur le ML78, les AP75 permettent la commande d'un changeur sélectionnant les puces à tester l'une après l'autre. Comme les sorties numériques étaient limitées à 8 bits, une carte enfichable fabriquée spécialement pour le système MGCplus est venue étoffer la configuration, afin de fournir des voies numériques supplémentaires. Etant donné que le marché fournit peu d'appareils capables de mesurer les tensions à une fréquence de 13,56 MHz avec une résolution correspondante, les AP801 ont été un peu modifiées. Via les ML801 – AP809, la température a été mesurée à 16 endroits différents et en complément l'humidité ambiante au niveau de l'AP801.

Les données sont enregistrées par le programme sur le support mémoire enfiché dans le slot PCMCIA du CP42 et sont disponibles en réseau.

Les durées de mesure ou d'exécution réduites de 60 % ont été prépondérantes pour le choix de cette configuration de mesure.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.